Wire Basket Tray Splice Kit
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Wire Basket Tray Splice Kit
The nVent CADDY Wire Basket Tray Splice Kit brings simplicity and reliability to cable tray installations. Designed as a three-piece staked bolt, washer, and nut combination, this kit is easy-to-use when connecting straight sections of cable tray and fittings. Whether you're linking tray segments or attaching accessories, the splice kit ensures a secure and consistent connection that withstands demanding conditions. Installation is straightforward, requiring only basic hand tools, improving productivity when constructing robust cable management systems.
Details
Bronnen
Compatible Products
Kenmerken
- Three-piece bolt, washer and nut combination
- Ensures a stable and tight fit between tray sections
- Works with a wide range of tray sizes and configurations
- Used to create a continuous grounded bond between sections of cable tray and protects assets in case of a lightning strike
Specificaties
Materiaal
Staal
Afwerking
Elektrolytisch verzinkt
Certificeringen
cUL CYNW7.E324325
English
CSA C22.2 No. 126.1
cUL CYNW7.E324325
CSA C22.2 No. 126.1
UL CYNW.E324325
English
NEMA BI 50015
UL CYNW.E324325
NEMA BI 50015
CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
English
EN 61537:2007, IEC 61537:2023, LVD 2014/35/EU
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.