Druk-In' buis aan buis klem, 22–30 mm dia.1, 22–30 mm dia.2
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Druk-In' buis aan buis klem, 22–30 mm dia.1, 22–30 mm dia.2
Catalogusnr# 12P12P
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Ideaal als afstandhouder tussen elektriciteitsbuizen van hetzelfde of van een ander formaat
- Geen gereedschap nodig voor montage
- Bovenste elektriciteitsbuis alleen te gebruiken ter ondersteuning, niet als drager
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.