Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
PH38647.jpg image
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Verstelbare I-balkadapter, 6-19 mm flens, 100-215 mm balk, El.Verz.

Catalogusnr# CSBS3N

This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto a wide range of steel I-Beams. It is ready to use out of the box, eliminating the need for pre-assembly or loose hardware and its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

Lees meer Minder lezen
  • FM Approved, Seismic
  • AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
Deze pagina afdrukken
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Details

Kenmerken

Specificaties


Productkenmerken

Laadvermogen volgens FM
Onderdeelnummer Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak
Loodrecht op structuur Parallel aan structuur
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBS3 5240 N 9830 N 12580 N 13070 N 3640 N 6130 N 9250 N 13380 N
CSBS4 5240 N 9830 N 12580 N 13070 N 3640 N 6130 N 9250 N 13380 N
CSBS5 5420 N 9510 N 11470 N 12760 N 4890 N 8090 N 9740 N 11920 N

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen CAD
Video
nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop