Antislingerbevestiging, montage met getapt gat, M10, M12 aansl.
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Antislingerbevestiging, montage met getapt gat, M10, M12 aansl.
Catalogusnr# CSBBRS3MEG
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Scharnierkoppeling, geschikt voor M10 en M12 draadstang
- Kan direct op betonankers of constructiebevestigingen met inwendige draad bevestigd worden
- Kan rechtstreeks op een staalstructuur gebout worden
Specificaties
Productkenmerken
Casestudy
Catalogus
Flyer
Certificeringen
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.