Piastre di montaggio larghe, MPW
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Piastre di montaggio larghe, MPW
La piastra di montaggio ad inserimento laterale, poiché più larga rispetto alla parte anteriore dell'armadio, offre maggiore spazio rispetto alla versione standard e può essere cablata prima di essere inserita dal fianco dell’armadio, grazie alle guide di scorrimento fornite separatamente.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Video
Compatible Products
Caratteristiche
- Descrizione: Crea una superficie di installazione utile su tutta la larghezza dell’armadio. Facile installazione grazie all’uso dei profili scorrevoli MTS. La larghezza nominale è uguale alla larghezza dell’armadio. Quando si uniscono gli armadi, la MPW può essere collegata e fatta scorrere come una singola superficie di installazione. Non può essere montata nella massima posizione.
- Materiale: Acciaio elettrozincato da 3 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo con accessori di montaggio.
- Specifiche di montaggio: Aggiungere profili scorrevoli MTS. MPW va bene solo per gli armadi componibili.
Specifiche
Materiale
Lamiera d'acciaio
Finitura
Zincato
Spessore
11ga
Spessore
3mm
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni

Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.