Profili di scorrimento trasversale, MTS
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Profili di scorrimento trasversale, MTS
Grazie alla coppia di guide a U, la piastra ad inserimento laterale completamente equipaggiata, più larga rispetto all’apertura anteriore, può essere fatta scorrere facilmente dal lato dell’armadio verso l'interno.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Video
Compatible Products
Caratteristiche
- Descrizione: Da utilizzare durante l'installazione di una piastra di montaggio larga. Profondità regolabile in incrementi di 25 mm. Compatibile con i rulli MTS01W.
- Quantità nell'imballaggio: 2 profili con materiale di montaggio.
- Materiale: Acciaio zincato da 3 mm.
Specifiche
Materiale
Lamiera d'acciaio
Finitura
Zincato
Spessore
11ga
Spessore
3mm
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.