Profili di rinforzo della piastra di montaggio, MPWR
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Profili di rinforzo della piastra di montaggio, MPWR
Il profilo di rinforzo consente l'installazione di componenti pesanti sulla piastra di montaggio ad inserimento laterale, provvedendo a smorzare eventuali vibrazioni.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Compatible Products
Caratteristiche
- Descrizione: Rinforza una piastra di montaggio ampia (MPW) se è equipaggiata in maniera pesante. Per l'attenuazione delle vibrazioni e la stabilizzazione. Facile montaggio senza foratura di componenti. Per raggiungere il massimo smorzamento, è consigliabile il fissaggio della piastra di montaggio sul profilo.
- Materiale: Acciaio elettrozincato da 2 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 2 profilati con accessori di montaggio.
Specifiche
Materiale
Lamiera d'acciaio
Finitura
Zincato
Spessore
14ga
Spessore
2mm
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.