Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Rack Safety Plus

Rack Safety Plus

Unidad de distribución de energía de 19" con interruptor de parada de emergencia

Presentamos las nuevas unidades Rack Safety Plus (RSP) de alta potencia diseñadas para aplicaciones exigentes, ahora disponibles en las versiones trifásica de 32 A y 63 A

. El Rack Safety Plus de la unidad de distribución de energía de 3 U de 19" suministra alimentación de CA y de CC a dispositivos eléctricos o electrónicos como un interruptor central de energía con función de parada de emergencia.
Estamos orgullosos de revelar la evolución más reciente de nuestra serie Rack Safety Plus (RSP), ahora con los modelos trifásicos de 32 A y 63 A de alta potencia. Estas nuevas versiones, diseñadas para satisfacer las exigentes demandas de los entornos de alto rendimiento, ofrecen un manejo de potencia mejorado, seguridad avanzada y protección confiable para sus equipos de misión crítica.


RSP New Configurator NEW.png
RSP 2025

Flexible

  • Concepto modular con 300 000 opciones de modificación diferentes.
  • Amplia experiencia a través de proyectos personalizados.
  • Incluye todas las funciones necesarias en un solo sistema.

Certificado

  • Con certificación CE y UL, también para modificaciones.
  • Prueba de gestión térmica y pruebas de EMC
  • El relé de seguridad cumple con los requisitos de las normas EN 60947-5-1 y EN 60204-1 en aplicaciones con botones de parada de emergencia.

Listo para usar

  • Configurador en línea, que permite modificar la unidad en 5 minutos.
  • Cualquier modificación basada en la plataforma estándar se entrega en el plazo de 3 semanas.
  • Certificado y probado para la integración inmediata en las aplicaciones del cliente.

OFERTA DE PRODUCTOS MODULARES DE RACK SAFETY PLUS

Rack Safety Plus de nVent permite modificar una PDU con una parada de emergencia, sin tener que preocuparse por los largos tiempos de entrega y los altos costos del proyecto.

Elija entre varias configuraciones estándar o configure su unidad según los componentes modulares estándar

Ejemplo de configuración:

La unidad de distribución de energía de 19", 3 U Rack Safety Plus suministra alimentación de CA y CC a dispositivos eléctricos o electrónicos como un interruptor central de energía con función de parada de emergencia.

  • Entrada de alimentación trifásica de 400 V, 230 V, monofásica con fusibles de red eléctrica, monofásica de 120 VCA (fase a neutro) o monofásica de 208/240 VCA (fase a fase o fase a neutro)
  • Salidas de CA con diferentes tipos de conectores de Schuko, C13, C19, NEMA 5-15R, etc., conmutados por el interruptor ON/OFF (Enc./Apag.)
  • Salidas de CA permanentes (Servicio)
  • Todas las salidas están protegidas por interruptores de circuito
  • La función de parada de emergencia cumple con los requisitos de las normas EN 60947-5-1 y EN 60204-1 y es a prueba de vandalismo
  • Elija una configuración estándar o cree su propia configuración de manera rápida y sencilla a partir de componentes predefinidos.

Configurador de producto

La forma más rápida de desarrollar una PDU que incluya funciones de seguridad de emergencia.

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO RACK SAFETY PLUS

Seleccione la entrada de energía, la salida de energía y las características adicionales, como un filtro de compensación o EMC, según su infraestructura.

Tabla de comparación de ofertas estándar


Número de artículo21270-00121270-00321270-00521270-01021270-01121270-01221270-03221270-06321272-00121272-00221272-00321272-004

Imágenes

(Delantero y trasero)

PDU con parada de emergencia, unidad de distribución de energía, PDU personalizada, pdu de rackPDU con parada de emergencia, unidad de distribución de energía, PDU personalizada, pdu de rackPDU con parada de emergencia, unidad de distribución de energía, PDU personalizada, pdu de rackPDU con parada de emergencia, unidad de distribución de energía, PDU personalizada, pdu de rackPDU con parada de emergencia, unidad de distribución de energía, PDU personalizada, pdu de rackPDU con parada de emergencia, unidad de distribución de energía, PDU personalizada, pdu de rackPDU con parada de emergencia, unidad de distribución de energía, PDU personalizada, pdu de rack
Entrada de alimentación

trifásico,

400 VCA

monofásico,

230 VCA

monofásico,

230 VCA

monofásico, 16 A,

230 VCA

monofásico, 16 A,

230 VCA

trifásico, 16 A,

400 VCA

trifásico, 32 A,

400 VCA

trifásico, 63 A,

400 VCA

monofásico,

208 / 240 VCA

monofásico,

120 VCA

monofásico,

208 / 240 VCA

monofásico,

120 VCA

Conector de alimentaciónIEC 60309 3L+N+PE, 6hIEC 60320-C20IEC 60309 L+N+PE, 6hIEC 60309 L+N+PE, 6hIEC 60320-C20Cable de 2,5 m, extremo abiertoIEC 60309
L+N+PE, 6h
IEC 60309
L+N+PE, 6h
Cable de 2,5 m con enchufe NEMA L6, 30 A.Cable de 2,5 m con enchufe NEMA L5, 30 A.Cable de 2,5 m con terminales aéreas, 15 A.Cable de 2,5 m con enchufe NEMA 5, 15 A.
Filtro EMCSíNoNoNoNoNoNoNoSíSíNoNo
Supresor de picosSíNoSíSíNoNoSíNoSíSíNoNo

Corriente de irrupción

Limitador

SíNoNoSíNoNoNoNoNoNoNoNo
RCDSíSíSíSíSíSíSíSíNoNoNoNo

Interruptor de circuito

Cubierta

SíNoSíSíNoNoSíSíNoNoNoNo
Toma de servicio

Frente: Schuko

Reverso: C13

Frente: C13Frente: SchukoFrente: C13NoNo

Frente: C13

Reverso: C13

Reverso: C13

Frente: C13

Reverso: C13

Frente: Nema 5-15R

Reverso: Nema 5-15R

Frente: C13Frente: Nema 5-15R
Salidas de CA

12x C13,

3x C19

12x C13,

3x C19

6x Schuko

12x C13,

6x C13

12x C13,

3x Schuko

12x C13,

6x C13 Cerrojo

3x C19,
1x IEC 60309, 16 A

12x C13,

1x IEC 60309, 32 A

8x C13,

4x C19

4X NEMA 5-15R,

4x Nema 5-20R

6x C13 con cerrojo4x Nema 5-15R
Salida de 24 VCC350 W / No / NoNo / No / NoNo / No / NoNo / No / NoNo / No / NoNo / No / No350 W / 54 W / 32 WNo / No / No350 W / No / No350 W / No / NoNo / No / NoNo / No / No
RegiónEuropaEuropaEuropaEuropaEuropaEuropaEuropaEuropaAmérica del NorteAmérica del NorteAmérica del NorteAmérica del Norte
Ver oferta estándar
Ver configurador de productos

ÁREAS DE APLICACIÓN


SCHROFF-3DR-N1287350-RackSafetyPlus-UKEN.tif

El Rack Safety Plus de nVent es ideal para bancos de pruebas de 19" en áreas como las siguientes:

  • Equipo de prueba e inspección
  • Monitoreo de sistemas y control
  • Prueba y desarrollo del prototipo
  • Simulación en tiempo real
  • Unidades de alta corriente y alta tensión
  • Prueba del tren de potencia de vehículos eléctricos
  • Prueba de hardware en el bucle
  • Sistema de prueba del tren de potencia
  • Simulador de carga para vehículos eléctricos
  • Gabinete de prueba del equipo de la batería
  • Equipo de prueba de potencia
Rack Safety Plus: Power Distribution Unit with Emergency Stop

Play

Recursos

Manual del usuario

Ver todos los detalles técnicos

Descargar

Informe de prueba/Certificación

Los documentos se pueden descargar a pedido

Contacto

Hojas de ventas

Descripción general de Rack Safety Plus



DESCARGA: Versión para la UE | Versión para EE. UU.

Comunicado de prensa

Solución lista para usar certificada por UL

Leer más

Artículo

Rack Safety Plus: artículo de alta potencia

Leer más