Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Descripción general y preguntas frecuentes sobre el configurador

Descripción general y preguntas frecuentes sobre el configurador

rsz_1dys_3d_scene_varistar_cp.jpeg

VARISTAR CP NUEVO

Configurador 3D

Diseñe su resistente gabinete electrónico/de servidor con marco de acero personalizado con accesorios electromecánicos integrados.

rsz_dys_3d_scene_novastar.jpeg

NOVASTAR

Configurador 3D

Diseña un gabinete con marco de aluminio personalizado, ideal para el laboratorio y el estudio.

rsz_dys_3d_scene_front_panel.jpeg

PANEL FRONTAL

Configurador 3D

Diseñe un panel frontal personalizado con las asas, los tornillos, el color, los cortes, el texto y los gráficos que desee.

rsz_4dys_3d_scene_subrack.jpeg

SUBRACK

Configurador 3D

Diseñe un subrack personalizado para cumplir con la dimensión deseada y los requisitos del entorno.

• Precios mostrados en determinadas regiones

• Los archivos 2D/3D/CAD se pueden descargar cuando el diseño esté completo

Todos los CONFIGURADORES

Presentamos una nueva generación de configuradores con una interfaz gráfica de usuario intuitiva, generación dinámica de CAD e integración completa en el sitio web sin instalación de software adicional.

  • No se necesita registro, pero se incluyen funciones adicionales para los usuarios registrados.
  • Interfaz gráfica funcional con la función de arrastrar y soltar en una visualización instantánea en 3D.
  • Bibliotecas de componentes para una fácil selección de las piezas, la verificación de viabilidad garantiza resultados válidos.
  • Módulo de modificación para agregar recortes, con biblioteca de recorte y opciones de impresión.
  • Más de 30 formatos de archivo CAD disponibles para exportación, apertura directa en software CAD, especificaciones técnicas inteligentes en PDF 3D.
  • Después de guardar la configuración, la lista de materiales se envía a la lista de proyectos del sitio web con precios directos y solicitud de cotización.
Digital Empowerment For Faster Results by nVent Schroff

Play


 

Configurador 3D de subrack EuropacPRO


 

Configurador 3D de panel frontal

¿Qué tipo de paneles frontales están disponibles?

El configurador permite configurar paneles de relleno, unidades enchufables y paneles con bisagras.

Obtenga más información acerca de los paneles frontales y las unidades enchufables

Obtenga más información acerca del configurador de paneles frontales

¿Está disponible protección EMC?

Sí, existen juntas de acero inoxidable o juntas textiles para 75 y 85 grados que se pueden seleccionar y agregar a la configuración del panel frontal.

¿Qué manija debo elegir?

Dependiendo de sus necesidades, puede elegir entre manijas estáticas trapezoidales, manijas extractoras trapezoidales, manijas IEL/IET o una manija XL.

Obtenga más información acerca de las manijas de las unidades enchufables

Obtenga más información acerca del configurador de paneles frontales

¿Mi panel frontal llegará ensamblado?

Después de configurar su panel frontal, puede elegir si desea que la unidad se le entregue ensamblada o empaquetada en componentes individuales para que la ensamble.

Configurador 3D de gabinete Novastar

¿Cómo puedo determinar cuál es el mejor bastidor?

La selección del bastidor depende de diferentes factores, como la carga integrada, el empotrado del panel de 19", la tensión mecánica y las funciones de fijación.

Obtenga más información acerca del configurador Novastar

¿Qué clasificación IP puedo esperar?

Novastar admite hasta IP40... Para ello, debe agregar el kit de juntas IP40 al montaje y utilizar piezas de cubierta que se ajusten a esta clasificación (puertas dobladas, tapa superior al ras, cubierta de placa de base plana, etc.)

¿Cómo puedo montar dispositivos externos?

Los bastidores HeavyDuty y Universal aprovechan la ranura para tuerca en T integrada en sus perfiles verticales. Esas ranuras pueden aceptar tuercas deslizantes como 27230-144 para fijar accesorios como un brazo colgante, regleteas de enchufes…

¿Cómo puedo ampliar mi ensamblaje?

Los bastidores Novastar pueden agruparse por los lados o incluso apilarse uno sobre el otro.

Configurador Varistar CP

¿Cuál es el tiempo promedio para configurar un gabinete Varistar CP?

Depende de la complejidad de la configuración, pero la mayoría puede completarse en 10 minutos.

Vea los siguientes videos tutoriales

Si inicio la configuración desde un gabinete estándar preconfigurado, ¿qué características se pueden modificar?

Si un gabinete estándar cumple sus requisitos de tamaño, blindaje EMC y protección de ingreso, se puede utilizar como base de la configuración para ahorrar tiempo.

En la página de SKU, simplemente puede hacer clic en el botón "PERSONALIZAR" para comenzar a modificar la lista de materiales estándar no solo agregando equipos de 19", sino también reemplazando las piezas de revestimiento con piezas específicas del proyecto.

Lo que no se puede cambiar son las dimensiones, los requisitos de carga de pesaje, el tipo de bastidor (estático, móvil o sísmico), los requisitos de IP y EMC.

¿Qué opciones de productos no son compatibles con el configurador?

Las configuraciones más comunes son compatibles con el configurador, con la excepción de:

  • Gabinetes MIL estándar
  • Gabinetes a bordo
  • Gabinetes de colocación
  • Contención de pasillos
  • Intercambiadores de calor de aire/agua - Cartera de LHX y SHX
Si alguna opción no aparece en el configurador, ¿todavía es posible realizarla?

No todos los productos estándar se ofrecen en el configurador. Si no existe un producto estándar, puede que exista una solución personalizada. Si no encuentra lo que busca, comuníquese con nosotros.

¿Están disponibles los gabinetes Varistar CP preensamblados y con conexión a tierra?

Sí, los gabinetes Varistar CP se entregan preensamblados y con conexión a tierra como configuración predeterminada. Los clientes pueden elegir sin conexión a tierra seleccionando "Tipo de kit de conexión a tierra → Sin kit de conexión a tierra" en el configurador en línea.

Los clientes también pueden pedir piezas de revestimiento y accesorios por separado a través del sitio web o a través de ventas.

¿Qué tamaños de Varistar se ofrecen en el configurador?

Este configurador admite las siguientes dimensiones, según la aplicación.

Obtenga más información acerca del configurador Varistar CP

¿Qué ofrece el configurador para la administración del interior?

Varistar CP ofrece una gran cantidad de accesorios fijables en diferentes ejes. Según la aplicación, los componentes interiores se pueden montar en el bastidor o en los soportes deslizantes de 19", así como en el panel de montaje; en las tablas siguientes s proporciona una breve descripción general de las capacidades de montaje.

Obtenga más información acerca del configurador Varistar CP

Obtenga más información acerca del configurador Varistar CP

¿Qué significan las dimensiones "XF" y "c"?

Varistar permite colocar y mover soportes deslizantes de 19'' dentro del gabinete para aprovechar espacio adicional en la parte frontal o trasera para fines de cableado o gestión de calor.

Para facilitar la selección de accesorios y el ensamble, tendrá que definir el empotrado que desea obtener para los soportes deslizantes delanteros y traseros. Esta posición desde la parte delantera o trasera se denomina "XF"

Si piensa utilizar dos pares de soportes deslizantes en su gabinete para colocar, necesitamos saber qué dimensiones prefiere. Esta dimensión, denominada dimensión "c", ayudará a enumerar los accesorios compatibles.

Obtenga más información acerca del configurador Varistar CP

¿Están disponibles los informes de las pruebas de rendimiento?

Los informes de prueba están disponibles para:

Obtenga más información acerca del rendimiento del blindaje EMC Varistar CP

¿Qué nivel de blindaje EMC se puede alcanzar?

Varistar CP tiene varias configuraciones probadas según

-IEC 61587-3, probado para hasta 3 GHz

  • Con revestimiento de metal sólido estándar
  • Con puerta perforada
  • Con cubierta superior perforada
  • Con placa inferior con entrada de cable
  • Para la configuración lado a lado
  • Con puerta con ventilador de filtro

-EN 61000-5-7, probado para hasta 18 GHz

  • Con revestimiento de metal sólido estándar
  • Con puerta con ventilador de filtro

Obtenga más información acerca del rendimiento del blindaje EMC Varistar CP

¿Cuáles son las diferencias entre los tipos de bastidores?

Para simplificar, se han predefinido tres tipos de bastidores para satisfacer las demandas de la mayoría de las aplicaciones. Esta es una breve descripción de cada tipo:

Obtenga más información acerca de Varistar CP

Obtenga más información acerca del configurador Varistar CP

¿Qué tipo de puertas y manijas se ofrecen?

Según los requisitos de protección de ingreso y EMC que se esperan, Varistar CP ofrece una gran variedad de puertas y manijas.

Obtenga más información acerca de Varistar CP