Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Red de acceso

Red de acceso

CONFIABILIDAD PARA LAS REDES DE ACCESO

Ya sea que la red de acceso sea puramente de fibra óptica para el hogar (FTTH, del inglés Fiber-to-the-Home) o se base en una tecnología mixta de fibra/cobre, de fibra a la acera (FTTC, del inglés Fiber-to-the-Curb), de fibra al edificio (FTTB, del inglés Fiber-to-the-Building), los requisitos para la operación y el mantenimiento están cambiando de forma drástica en comparación con el acceso basado solo en circuitos de suscriptor digital. Al mismo tiempo, se han establecido expectativas para reducir el esfuerzo de mantenimiento, especialmente en la red de fibra, porque se considera más fiable que el cobre.

  • Red móvil: 4G/5G
  • Red fija: FTTx
  • Red de área local inalámbrica (WLAN)
  • Sistemas de antena distribuida (DAS)
  • Soluciones en el edificio (IBS)
  • Red de transporte

CARTERA DE PRODUCTOS

Plataformas de productos avanzadas para todas las partes de la red.

Nuestra amplia gama de productos estandarizados es una excelente base para modificaciones y soluciones específicas personalizadas que se pueden conseguir de manera rápida y rentable. Nuestros productos cumplen con las pautas de EMC y baja tensión de la UE y con las directrices RoHS; muchos también cumplen con las normas UL, MIL, NEBS, Bellcore y Telcordia. Esto reduce al mínimo su gasto en diseño, verificación y pruebas. El resultado: Su tiempo de llegada al mercado es considerablemente más rápido y a menor costo.

  • La red de acceso es la red o la parte de una red de telecomunicaciones que proporciona al usuario acceso al servicio de telecomunicaciones.
  • Una red de acceso transporta señales a todos los enrutadores de una red, incluidos los enrutadores perimetrales. Los enrutadores perimetrales, a veces también llamados sistemas finales, son computadoras o servidores que permiten la comunicación de red. La red de acceso es el término utilizado para describir una red que conecta cada enrutador o servidor que necesita acceso a Internet. Por el contrario, el término red principal se utiliza normalmente para describir el hardware principal de una red, como el hardware que comprende el concentrador principal de un proveedor de servicios de Internet.
  • Las redes de acceso, cuando se describen en relación con la conectividad a Internet, son ligeramente diferentes de las redes de acceso por radio. Las redes de acceso de radio constan de radios y antenas, nodos (o celdas) y cables de cobre o fibra óptica. El concepto es similar, pero las redes de acceso de radio se utilizan para comunicaciones y dispositivos celulares.
Outdoor electronics cabinet

Monobloque: simple y optimizado en costo

  • Gabinete para exteriores con funciones intermedias
  • Aluminio
  • Pared doble: gabinete interno optimizado en costo, revestimiento exterior desmontable para los requisitos de instalación
  • Montaje en pared, poste o suelo
  • Sistemas de cierre
BUSCAR PRODUCTOS
outdoor electronics cabinets

Modular: altamente flexible

  • Gabinete para exteriores de alta gama
  • Marco de perfil de aluminio
  • Revestimiento de pared doble extraíble para un fácil acceso desde todos los lados
  • Diseño y dimensiones flexibles
  • Requisitos de gestión térmica alta
  • Sistemas de cierre
BUSCAR PRODUCTOS
Outdoor electronics cabinet

Comline: el gabinete de pared simple

  • El gabinete para exteriores económico
  • Aluminio, pared simple
  • Soluciones térmicas disponibles
  • Montaje en pared, poste o suelo
  • Sistemas de cierre
BUSCAR PRODUCTOS
Outdoor Modular Double Wall Cabinet

Gabinetes para electrónica en exteriores

  • Gabinetes de aluminio con exteriores de acero (uso intencional de otro material)
  • Certificado para ferrocarriles y telecomunicaciones
  • Gestión térmica innovadora
  • IP55, antivandalismo (RC2), ignífugo, sometido a pruebas de golpes y vibraciones
  • Resistente a terremotos y huracanes
BUSCAR PRODUCTOS
Small Form Factor Cases, breadboard case, board enclosure

Cajas con factor de forma pequeño

  • Interscale: el gabinete de chapa metálica más flexible de nVent SCHROFF con blindaje EMC integrado
  • Minipac: gabinete pequeño, práctico y robusto, apto para placas de circuito impreso estándar y no estándar. Se puede utilizar como gabinete de escritorio o para montaje en pared.
BUSCAR PRODUCTOS
EuropacPRO Subrack

Subracks de 19” y chasis de 19"

Los subracks nVent SCHROFF y el chasis de montaje en rack de 19” ofrecen una plataforma flexible para aplicaciones militares, de telecomunicaciones, ferroviarias, de prueba y de medición. Con una amplia cartera estándar que se construye sobre una plataforma modular, los subracks y el chasis de montaje en rack de 19” permiten un alto grado de flexibilidad de diseño para cumplir con los requisitos de la aplicación, como protección contra golpes y vibraciones o blindaje EMC.

BUSCAR PRODUCTOS

Herramientas y servicios de diseño

Informes de prueba

Probamos nuestros productos bajo influencias ambientales extremas, como diferencias de temperatura elevada o vibraciones.

Más información

Formulario de solicitud de gabinetes para exteriores

Formulario de solicitud en línea con configuraciones preseleccionadas.

COMIENCE SU DISEÑO

Recursos útiles

nVent SCHROFF enclosure and cabinet solutions for ICT

Play

Gabinete modular para exteriores: hoja de ventas

SCHROFF-IMG-SP-Outdoor-Modular-Telecom-EN-2010.jpg
Descargar

Gabinete modular para exteriores: catálogo

Outdoor_Catalog_Cover.jpg
Descargar

Contacto

¿No está seguro de dónde empezar? Para todas sus necesidades de diseño, producto y servicio, comuníquese con uno de nuestros expertos hoy mismo.