Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Nuclear

Instrumentación y control nuclear

¿Qué son las aplicaciones de instrumentación y control nucleares?


Las aplicaciones de instrumentación y control nucleares (I&C) supervisan y regulan los procesos cruciales de una central nuclear. Proporcionan mediciones en tiempo real de parámetros como la temperatura, la presión, el flujo de neutrones y el flujo de refrigerante para garantizar un funcionamiento seguro y estable.

Estos sistemas también realizan funciones básicas de control y protección, incluida la protección del reactor, el apagado automático y la compatibilidad con funciones de seguridad diseñadas de acuerdo con las normativas nucleares.

Infraestructura de hardware de I&C calificada para aplicaciones nucleares


Las tarjetas electrónicas de conexión específicas de la aplicación se instalan en subbastidores con blindaje con arquitecturas de plano posterior definidas para la distribución de alimentación, señal y datos. Los subbastidores y los paneles frontales de precisión se montan en gabinetes EMC con gestión térmica diseñados para soportar cargas sísmicas, vibraciones, interferencias electromagnéticas (EMI), temperaturas extremas y radiación.

Juntos, las aplicaciones de instrumentación y control nucleares respaldan la seguridad, el cumplimiento y la confiabilidad a largo plazo mediante una sólida infraestructura de gabinete, subbastidor y panel base alineada con los estándares nucleares internacionales.

Virtual World - Nuclear environment

Virtual World - Nuclear environment

Capacidades para entornos de instrumentación y control nuclear


En nVent SCHROFF, comprendemos el papel fundamental que desempeñan los ingenieros de diseño, los integradores de sistemas y los directores de proyectos a la hora de cumplir los exigentes requisitos técnicos y normativos. Ofrecemos gabinetes, componentes de sistema e infraestructura de sistema diseñados según los estándares más altos, incluidos IEC 61000, IEEE 344 e IEC 60721, para garantizar el rendimiento y el cumplimiento a largo plazo en entornos nucleares.

Desde paneles frontales ergonómicos y seguros para el operador hasta placas base y subbastidores modulares diseñados a medida, nuestras soluciones son compatibles con el ciclo de vida completo de los sistemas de instrumentación y control nucleares. Además, ofrecemos propuestas que garantizan el cumplimiento, el rendimiento y la rentabilidad para satisfacer sus requisitos y respaldar aplicaciones nucleares cruciales.

Pruebas integrales y aseguramiento de calidad

Si se comprende la tolerancia cero a las fallas en entornos nucleares, se pueden realizar rigurosas pruebas de fábrica. Nuestras pruebas de fin de línea garantizan que los gabinetes, subbastidores y conjuntos integrados lleguen listos para una integración perfecta, lo que ahorra tiempo y reduce los riesgos en el sitio.


Productos por categoría

Varistar seismic
Gabinetes de acero
Fan unit
Enfriamiento de gabinetes
Europacpro
Subracks de 19"
Backplanes
Placas de base
Varistar seismic
Fuente de alimentación de 19"
Insertion
Paneles frontales y casetes

Contáctenos

Probado en entornos de instrumentación y control nucleares. Descubra cómo.