Skip to main content
Please Select Your Country and Language Preferences
Changing your location may affect product availability. Certain products may not be available in all international regions.
Current Selected Country: Puerto Rico | Español
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Embedded Systems & Platforms: VPX, ATCA, PXIe & CPCI

PXIe Hero Banner
Lo más destacado: Chasis PXIe

Soluciones de chasis PXIe personalizadas para su aplicación de prueba única

Más información

Sistemas de estándar abierto y diseño de placa base

Garantice la fiabilidad y el rendimiento de sus sistemas electrónicos.


En nVent SCHROFF, concebimos un sistema como la infraestructura integral para su aplicación.

Nuestros componentes se desarrollan y fabrican principalmente de forma interna, lo que garantiza su funcionamiento armonioso.

Cada elemento está diseñado para integrarse a la perfección y se somete a rigurosas pruebas internas para garantizar un funcionamiento impecable.

nVent SCHROFF Electronics Manufacturing Capabilities

Play

Infraestructura integral

Nuestros sistemas ofrecen soluciones de infraestructura completas, con placas base, mecánica, sistemas de enfriamiento, fuentes de alimentación, y gestión de plataformas de hardware.

Experiencia interna

Todos los componentes se elaboran y prueban internamente, lo que garantiza calidad y compatibilidad en toda la gama de productos.

Integración perfecta

Todos los componentes están diseñados para funcionar conjuntamente, lo que garantiza una operación fluida y reduce el riesgo de fallas en el sistema.

Escalabilidad y flexibilidad

Nuestros sistemas se adaptan a las necesidades cambiantes, lo que permite una fácil escalabilidad y personalización a medida que su aplicación crece.




Sistemas integrados y planos posteriores

nVent SCHROFF AdvancedTCA (ATCA) system for high-performance communication and 40G/100G data transfer

Sistemas AdvancedTCA

La AdvancedTCA (ATCA) es una norma abierta de PCI Industrial Computer Manufacturers Group (PICMG) para sistemas de comunicación de alto rendimiento.

Principales ventajas

  • Plataforma de alta disponibilidad con una arquitectura totalmente redundante.
  • Sólida gestión de estantes para un manejo eficiente de eventos.
  • Gama de productos estándar con todas las configuraciones de ranuras comunes (2, 6 o 14 ranuras)

Características principales

  • Admite transferencia de datos LVDS de alta velocidad y varios protocolos: Ethernet, E/S rápida en serie, PCI Express e Infiniband.
  • Opciones para velocidades de transferencia de datos de 40G o 100G.
  • Capacidad de enfriamiento de hasta 500 vatios por placa a ΔT 10 Kelvin
  • Alimentación eléctrica CA, CC o combinación CA/CC

Buscar productos

nVent SCHROFF MicroTCA (MTCA) system supporting PCIe Gen 5 and 100G Ethernet for modular scalability

Sistemas MicroTCA

MicroTCA (MTCA) es un estándar abierto de PICMG para sistemas de comunicación, que ofrece transferencia de datos de alta velocidad y un rendimiento robusto para diversas aplicaciones.

Principales ventajas

  • Transferencia de datos de alta velocidad con LVDS
  • Es compatible con Ethernet, E/S rápida en serie, PCI Express y S-ATA/SAS
  • Alta disponibilidad con arquitectura totalmente redundante

Características principales

  • Transferencia de datos de alta velocidad de hasta 100 G Ethernet y PCIe Gen 5 con sistemas estándar
  • Amplia gama de accesorios (paneles frontales, paneles de relleno, etc.)
  • Sistemas que cumplen con las normas MTCA.0, MTCA.1 y MTCA.4

Buscar productos

PXI Express (PXIe) chassis from nVent SCHROFF for high-speed test and measurement applications

PXI y PXI Express

PXI, desarrollado por PXI Systems Alliance, está diseñado para aplicaciones que requieren una alta transferencia de datos y sincronización, como pruebas y mediciones o automatización.

Principales ventajas

  • Transferencia y sincronización de datos de alta velocidad
  • Compatibilidad descendente con tarjetas CPCI, PXI, CPCI Express y PXIe.

Características principales

  • Sistemas PXI y PXIe de escritorio con varios recuentos ranuras
  • Conmutadores, puentes y módulos de reloj (PXIe) como módulos mezzanine para personalización
  • Flujo de aire optimizado para un enfriamiento superior
  • Admite hasta 16 GB/s de ancho de banda del sistema PCIe Gen3

Ver productosConfigurar

CompactPCI (CPCI) Serial system for industrial computing with PCIe Gen 4 and USB 3.0 support

CompactPCI (CPCI) y CompactPCI Serial

CompactPCI (CPCI) y CompactPCI Serial se utilizan en aplicaciones industriales, con CPCI basado en la arquitectura de bus de computadora de escritorio y la serie CPCI que incorpora protocolos modernos.

Principales ventajas

  • Integra múltiples estándares de bus como PSB, H.110 y PXI.
  • Admite protocolos actuales y futuros, como PCIe, Ethernet, USB y S-ATA/SAS.

Características principales

  • Sistemas estándar para placas 3U y 6U.
  • Fuentes de alimentación conectables únicas o redundantes o PSU ATX.
  • Sistemas con bus PSB, H.110 o PXI.
  • CPCI Serial compatible con PCIe Gen4, S-ATA Rev. 3.0, USB 3.0 y Ethernet 10GBase-T

Buscar productos

Rugged OpenVPX (VITA 65) system with air and conduction cooling for defense and aerospace

VME y VME64x

El estándar del Grupo de Fabricantes de VMEbus (VITA) está diseñado para sistemas de automatización industrial y ofrece una interconexión de placas robusta.

Principales ventajas

  • Admite hasta 21 ranuras
  • Velocidades de transferencia de datos más altas con la extensión VME64x
  • Transferencia en serie de alta velocidad mejorada de hasta 10 Gbps con VXS

Características principales

  • Compatible con placas 3U, 6U y 9U
  • Interconecta con anchos de tarjeta de 4HP y profundidades de 160/220/280 mm
  • Compatible con topologías Single Star y Dual Star.

Buscar productos

Rugged OpenVPX (VITA 65) system with air and conduction cooling for defense and aerospace

VPX

VPX, la última especificación de VITA, está diseñada para sistemas resistentes de alto rendimiento con varias opciones de enfriamiento.

Principales ventajas

  • Admite varios mecanismos de transferencia de datos, como VMEbus, PCI, Ethernet y PCIe.
  • Garantiza la interoperabilidad con Open VPX (VITA 65) para diversas topologías del plano posterior.

Características principales

  • Adecuado para placas de 3U y 6U con enfriamiento por aire, conducción y líquido.
  • Velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gbit/s.
  • Excelente refrigeración y protección EMC.

Buscar productos

Custom high-speed backplane design capabilities for PXIe, VPX, and ATCA embedded systems

Capacidades de diseño del plano posterior

nVent SCHROFF proporciona una amplia gama de planos posteriores estándar diseñados para satisfacer sus necesidades específicas.

Principales ventajas

  • Desarrollo y modificación de placas bases personalizadas conforme a especificaciones únicas
  • El desarrollo y la fabricación internos garantizan la calidad y la eficiencia
  • Soporte experto para consultas técnicas, cotizaciones y asistencia de proyectos

Características principales

  • Amplia gama de placas base estándar como AdvancedTCA, MicroTCA, CompactPCI, CompactPCI Serial, PXIe, VPX y VME
  • Capacidad para manejar requisitos personalizados, desde ajustes menores hasta factores de forma y topologías de conexión personalizadas

Buscar productos

Test Adapters

Adaptadores de prueba

Los adaptadores de prueba son cruciales para las placas de depuración, lo que permite una integración y evaluación sin problemas. Conecte una placa de prueba en el adaptador e insértela en una ranura del sistema para facilitar el acceso a los componentes.

Principales ventajas

  • Fácil acceso a los puntos de prueba, las señales, las direcciones y la alimentación desde el conector del plano posterior en la parte frontal.
  • Campos de medición de tensión y corriente para diagnósticos precisos.
  • Conectividad personalizada con pines envueltos en alambre para configuraciones especializadas.

Características principales

  • Una variedad de conectores DIN: B, C, D, E, F y M.
  • Configure adaptadores de prueba personalizados de 6 o 9 U utilizando conjuntos mecánicos y rieles guía de los adaptadores de prueba de 3 U de nVent SCHROFF.

Buscar productos




Noticias y recursos

News&Resources-Systems-PXIe

Chasis y controlador PXI Express

Solución de sistema PXIe. Nueva generación disponible.

Más información
News&Resources-Systems-Configurators

Configuradores de sistemas PICMG y VITA

Configure su diseño

Más información
News&Resources-Systems

Folleto de soluciones de sistemas

Conectado con las tecnologías del futuro.

Descargar
News&Resources-Systems-Firmware

Firmware

Firmware para ATCA, MicroTCA y Shelf Manager

Más información



Colaboración con los mejores para crear soluciones líderes en el sector

CONTACTO Y DISTRIBUCIÓN

Contáctenos

¿No está seguro de por dónde empezar?

Si está interesado en trabajar con nosotros, contáctenos; nos encantaría saber de usted.

Contáctenos

Dónde comprar

¿Necesita encontrar nuestros productos cerca de usted?

Utilice nuestro localizador de oficinas de ventas a nivel mundial para encontrar rápidamente una oficina de nVent SCHROFF cerca de usted.

Localizador de tiendas