Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Chasis y controlador PXI Express

Chasis y controlador PXI Express

Soluciones de chasis PXIe personalizadas para su aplicación de prueba única

nVent SCHROFF ofrece una amplia gama de sistemas y controladores PXIe estándar y personalizados para aplicaciones de prueba y medición. Si bien ofrecemos una amplia cartera de soluciones estándar, reconocemos que los requisitos de cada cliente son únicos.

Es por eso que nuestro verdadero valor radica en nuestra capacidad de modificar y personalizar tanto nuestro chasis PXIe como los controladores para satisfacer sus necesidades específicas. Ya sea que necesite modificar un producto existente o una solución personalizada completa, contamos con la experiencia y el conocimiento para ofrecer una solución que se adapte perfectamente a sus necesidades.

Nuestro experimentado equipo de ingenieros trabaja en estrecha colaboración con usted para garantizar que la solución personalizada cumpla con sus requisitos exactos, y nuestro riguroso proceso de pruebas y validación garantiza que la solución cumpla con los más altos estándares de calidad. Descubra cómo nVent SCHROFF puede ayudarlo a alcanzar sus objetivos de prueba hoy.

Ajuste mecánico

  • Basado en la adaptabilidad de la caja de tarjetas y el chasis
  • Marca y aspecto específicos para cada cliente
  • Montaje exclusivo o características ambientales

Solución de enfriamiento escalable

  • Aumente el número y la potencia de los ventiladores a medida que aumenta el conteo de ranuras
  • Capacidad para seleccionar y controlar la dirección del flujo de aire

Solución de energía escalable

  • Módulos de alimentación eléctrica para diversos números de ranuras y demandas de energía
  • El espacio para montar las fuentes de alimentación se adapta al tamaño del sistema

Placa posterior modular

  • Descargue los componentes activos en mezzanines modulares
  • Los módulos funcionales se pueden mezclar y combinar
  • Los diseños de la placa base son fáciles de modificar, ya que solo son interconexiones pasivas

Chasis de evaluación gratuito

Pida ahora su chasis de evaluación gratuito: plazo de entrega de 2 a 3 semanas

Si está interesado en probar nuestro chasis durante unas semanas como prueba de concepto y para su validación, comuníquese con nosotros y comentaremos los detalles con usted. Con nuestras dos soluciones de chasis, podrá realizar los siguientes ajustes modulares.

PXIe, PXI, PXI Express System

Descubra soluciones PXIe personalizadas con el chasis y el controlador del sistema de nVent SCHROFF

nVent SCHROFF ofrece una amplia gama de soluciones PXIe para aplicaciones de prueba y medición. Nuestras principales ventajas son nuestro chasis PXIe y nuestro controlador de sistema, que se pueden personalizar para adaptarse a requisitos específicos basados en nuestra cartera de productos estándar. Los chasis PXIe están diseñados con blindaje EMC de acuerdo con la norma EN 61326-1 clase B, lo que garantiza que cumplan incluso los requisitos más estrictos.


El controlador de sistema PXIe es el más pequeño del mercado, con solo 4 HP de ancho. Mediante el uso de módulos COM Express, ofrecemos muchas opciones de procesadores entre las que elegir, lo que permite una rápida adaptación a los procesadores más nuevos y potentes del mercado.


En nVent SCHROFF, nos comprometemos con brindar un servicio y soporte excepcionales. Los clientes están conectados directamente con nuestros ingenieros y expertos, lo que permite una comunicación rápida y eficiente y la resolución de problemas.


Además del chasis PXIe y el controlador del sistema, también ofrecemos la mayor parte de la infraestructura para aplicaciones de T&M, como subracks, paneles frontales, racks y unidades de distribución de energía. Nuestro enfoque en la personalización y nuestra amplia oferta de productos hacen que nVent SCHROFF sea el socio ideal para las necesidades de prueba y medición.

Descripción general del chasis PXIe

ModeloNúmero de piezaNúmero de ranurasRanura del sistema PXI ExpressRanuras híbridasRanuras periféricas PCIe Gen 2Ranuras periféricas PCIe Gen 3Ranura de sincronización del sistemaAncho de banda máximo del sistemaAncho de banda máximo "de ranura a ranura"Tipo de ranura del sistemaAcceso de activación externaTipo de fuente de alimentaciónCapacidad de enfriamiento de la ranura "aumento de temperatura a 15 K"
PXIe de 8 ranuras/PCIe Gen 2
14579-0338174 x13 x4-12.5 GB/s.4 GB/s y 0.5 GB/s.Cuatro enlaces (3 x4/1 x1)Frontal (a pedido)Integrado50 W
PXIe de 8 ranuras/PCIe Gen 3
14579-030817-7 x4-16 GB/s.4 GB/s.Cuatro eslabones (4 x4)Frontal (a pedido)Integrado50 W
PXIe de 18 ranuras/PCIe Gen 2
14579-0431811617 x1-12 GB/s.0.5 GB/s.Cuatro eslabones (4 x1)Frontal (a pedido)Integrado50 W
PXIe de 18 ranuras/PCIe Gen 2 y 3
14579-044181167 x110 x419 GB/s.4 GB/s y 0.5 GB/s.Cuatro enlaces (2 x4/2 x1)Frontal (a pedido)Integrado50 W
PXIe de 18 ranuras/PCIe Gen 3
14579-04018116-17 x4116 GB/s.4 GB/s.Cuatro eslabones (4 x4)Frontal (a pedido)Integrado50 W
18 ranuras PXIe/PCIe Gen 3 (NUEVO)
14579-04218116-17 x8124 GB/s.8 GB/s.Dos eslabones (8+16)Parte delanteraConexión trasera80 W

Detalles del producto PXIe

Sistemas integrados, PXIe, PXI, sistema PXI ExpressChasis de 8 ranuras PXIe, 14579-030, PCIe Gen 3

  • 1 ranura de sistema de 16 HP y 7 ranuras periféricas híbridas completas
  • Conmutación PCIe Gen 3 de rendimiento ultraalto con una ranura de sistema predeterminada de cuatro enlaces (4x4)
  • Potente concepto de enfriamiento con bajo ruido del ventilador y control de la velocidad del ventilador
  • Capacidad de enfriamiento: 50 W por ranura con un aumento de temperatura de 15K
  • Alto ancho de banda de datos (máx. 16 GB/s en el sistema y 4 GB/s entre ranuras)
  • Entradas/salidas de reloj externas de 10 MHz en el panel trasero
  • Marcado CE
  • EMC Clase B.
Buscar producto

PXIe, PXI, chasis PXI, sistema PXI Express

Chasis PXIe de 18 ranuras, 14579-040, PCIe Gen 3

  • 1 ranura de sistema de 16 HP y 17 ranuras periféricas híbridas completas
  • Conmutación PCIe Gen 3 de rendimiento ultraalto con una ranura de sistema predeterminada de cuatro enlaces (4x4)
  • Potente concepto de enfriamiento con bajo ruido del ventilador y control de la velocidad del ventilador
  • Capacidad de enfriamiento: 50 W por ranura con un aumento de temperatura de 15K
  • Alto ancho de banda de datos (máx. 16 GB/s en el sistema y 4 GB/s entre ranuras)
  • Entradas/salidas de reloj externas de 10 MHz en el panel trasero
  • Marcado CE
  • EMC Clase B.
Buscar producto

Sistema PXIe, PXI Express, sistema integrado

NUEVO: Chasis PXIe de 18 ranuras, 14579-042, PCIe Gen 3

  • 1 ranura de sistema de 16 HP y 17 ranuras periféricas híbridas completas
  • 1 ranura de sistema de 16 HP y 17 ranuras periféricas híbridas completas
  • Conmutación PCIe Gen 3 de rendimiento ultraalto con una ranura de sistema predeterminada de cuatro enlaces (4x4)
  • Potente concepto de enfriamiento con bajo ruido del ventilador y control de la velocidad del ventilador
  • Capacidad de enfriamiento: 50 W por ranura con un aumento de temperatura de 15K
  • Alto ancho de banda de datos (máx. 16 GB/s en el sistema y 4 GB/s entre ranuras)
  • Entradas/salidas de reloj externas de 10 MHz en el panel trasero
  • Marcado CE
  • EMC Clase B.
Buscar producto

NUEVO

Chasis PXIe de 8 ranuras, 14579-033, PCIe Gen 2 y Gen 3

  • 1 ranura de sistema de 16 HP y 7 ranuras periféricas híbridas completas
  • Conmutación PCIe Gen 2 y Gen 3 con una ranura de sistema predeterminada de cuatro enlaces (3x4 Gen 3 y 1x1 Gen 2).
  • Potente concepto de enfriamiento con bajo ruido del ventilador y control de la velocidad del ventilador
  • Capacidad de enfriamiento: 50 W por ranura con un aumento de temperatura de 15K
  • Entradas/salidas de reloj externas de 10 MHz en el panel trasero
  • Marcado CE
  • EN 61326-1 EMC Clase B (FCC)
Buscar productos

NUEVO

Chasis PXIe de 18 ranuras, 14579-043, PCIe Gen 2

  • 1 ranura de sistema de 16 HP y 17 ranuras periféricas híbridas completas
  • Conmutación PCIe Gen 2 con una ranura de sistema predeterminada de cuatro enlaces (4x1)
  • Potente concepto de enfriamiento con bajo ruido del ventilador y control de la velocidad del ventilador
  • Capacidad de enfriamiento: 50 W por ranura con un aumento de temperatura de 15K
  • Entradas/salidas de reloj externas de 10 MHz en el panel trasero
  • Marcado CE
  • EN 61326-1 EMC Clase B (FCC)
Buscar productos

NUEVO

Chasis PXIe de 18 ranuras, 14579-044, PCIe Gen 2 y Gen 3

  • 1 ranura de sistema de 16 HP y 17 ranuras periféricas híbridas completas
  • Conmutación PCIe Gen 2 y Gen 3 con una ranura de sistema predeterminada de cuatro enlaces (2x4 Gen 3 y 2x1 Gen 2).
  • Potente concepto de enfriamiento con bajo ruido del ventilador y control de la velocidad del ventilador
  • Capacidad de enfriamiento: 50 W por ranura con un aumento de temperatura de 15K
  • Entradas/salidas de reloj externas de 10 MHz en el panel trasero
  • Marcado CE
  • EN 61326-1 EMC Clase B (FCC)
Buscar productos

NUEVO

Chasis PXIe de 8 ranuras, 14579-033, PCIe Gen 2 y Gen 3

  • 1 ranura de sistema de 16 HP y 7 ranuras periféricas híbridas completas
  • Conmutación PCIe Gen 2 y Gen 3 con una ranura de sistema predeterminada de cuatro enlaces (3x4 Gen 3 y 1x1 Gen 2).
  • Potente concepto de enfriamiento con bajo ruido del ventilador y control de la velocidad del ventilador
  • Capacidad de enfriamiento: 50 W por ranura con un aumento de temperatura de 15K
  • Entradas/salidas de reloj externas de 10 MHz en el panel trasero
  • Marcado CE
  • EN 61326-1 EMC Clase B (FCC)
Buscar productos

NUEVO

Chasis PXIe de 18 ranuras, 14579-043, PCIe Gen 2

  • 1 ranura de sistema de 16 HP y 17 ranuras periféricas híbridas completas
  • Conmutación PCIe Gen 2 con una ranura de sistema predeterminada de cuatro enlaces (4x1)
  • Potente concepto de enfriamiento con bajo ruido del ventilador y control de la velocidad del ventilador
  • Capacidad de enfriamiento: 50 W por ranura con un aumento de temperatura de 15K
  • Entradas/salidas de reloj externas de 10 MHz en el panel trasero
  • Marcado CE
  • EN 61326-1 EMC Clase B (FCC)
Buscar productos

NUEVO

Chasis PXIe de 18 ranuras, 14579-044, PCIe Gen 2 y Gen 3

  • 1 ranura de sistema de 16 HP y 17 ranuras periféricas híbridas completas
  • Conmutación PCIe Gen 2 y Gen 3 con una ranura de sistema predeterminada de cuatro enlaces (2x4 Gen 3 y 2x1 Gen 2).
  • Potente concepto de enfriamiento con bajo ruido del ventilador y control de la velocidad del ventilador
  • Capacidad de enfriamiento: 50 W por ranura con un aumento de temperatura de 15K
  • Entradas/salidas de reloj externas de 10 MHz en el panel trasero
  • Marcado CE
  • EN 61326-1 EMC Clase B (FCC)
Buscar productos

Descripción general del controlador del sistema PXIe

Número de artículo

Procesador

RAM

Disco duro

USB

Interfaz gráfica

Ethernet

Ancho de banda PCIe

Generación PCIe

21265-120

i3-1115G4E

16 GB de RAM DDR4

512 GB NVMe

3x USB3.1 Gen2

1x DP 1.2

2x 10/100/1000BASE-T RJ45

14 GB/s

GEN4

21265-124

i5-1145G7E

32 GB de RAM DDR4

1 TB NVMe

3x USB3.1 Gen2

1x DP 1.2

2x 10/100/1000BASE-T RJ45

14 GB/s

GEN4

21265-170

W-11555MLE

32 GB DE RAM DDR4

1TB SATA3

2x USB3.1 Gen2

1x DP 1.2

2x 10GBASE-T RJ45

28 GB/s

GEN4

sistemas integrados, PXIe, sistema PXI Express, controlador PXI Express

Controladores PXI Express

  • Controlador integrado PXIe de 3U y 4HP
  • Especificaciones de hardware PXI-5 (PXI Express) Compatible con la revisión 2.0
  • Rendimiento máximo del sistema de 28 GB/s con procesador Xeon
  • Almacenamiento m.2 NVMe PCIe Gen3 integrado
  • Procesador Intel Core y Xeon de 7.ª, 8.ª u 11.ª generación con Hyper-Threading
  • BIOS personalizable
Descargar manual del usuario

Sistemas integrados, PXIe, sistema PXI Express, computadora en el módulo

Firmware y software

Las herramientas de software se pueden descargar desde la página del producto de cada chasis.

  • Plataforma de controlador abierto en el momento del lanzamiento (Primer trimestre del 2023), compatible con controladores o placas de terceros
  • Gestión de chasis/activador y de acceso directo no específica del proveedor a través de SMBus
  • Personalización/renovación posible
  • Soporte de software y controlador completo
  • Controladores de Windows con la herramienta de configuración Schroff
    • DLL del chasis
      • Módulo del sistema DLL
  • Herramienta de monitoreo/programa de Windows
    • Monitor del sistema PXIe
  • Archivos de inicialización para conjuntos de software de T&M.
    • Archivo .ini del chasis
  • Firmware instalado en el chasis PXIe
    • Firmware de CMM
    • Archivo EEPROM

Ahorre un 60 % de tiempo de desarrollo con soluciones modulares.

nVent SCHROFF ofrece un innovador enfoque de sistema modular que le permite implementar su sistema PXI Express individual de forma rápida y rentable.

  • La construcción modular de componentes estándar
  • Arquitectura de sistema configurable
  • Transferencia de datos PCIe Gen 3 estándar
  • Rendimiento térmico ampliado (>50 vatios/ranura)

embedded systems, computer on module, PIXe, COM Express

PXI Express Benefits: Faster time to market

Tiempo de comercialización más rápido

La mecánica, la fuente de alimentación, la capacidad de refrigeración, la trayectoria del flujo de aire o la configuración de las ranuras se pueden adaptar fácilmente a sus necesidades.

PXI Express Benefits Icon: No design errors

Menor riesgo de errores de diseño y rediseño

Los bloques de construcción, como conmutadores, puentes y módulos de reloj, se desarrollan y prueban y se utilizarán en cada proyecto personalizado

PXI Express Benefits Icon: Custom branding

Aspecto diferenciado

Diseño, color y logotipo que se adaptan a su identidad corporativa y se diferencian de su competencia

nVent SCHROFF colabora con el cliente para crear una solución de chasis PXIe personalizada

nVent SCHROFF ha colaborado recientemente con un cliente para desarrollar una solución de chasis PXIe personalizada, adaptada a sus necesidades y requisitos específicos.

PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

Estudio de caso: Instrumentos VX

“El sistema solo podía tener una altura de 2 U y debía contener 12 ranuras”.

Lea la historia completa

PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

Estudio de caso: Interfaces Pickering

"El enfriamiento eficaz para un sistema PXI/PXIe es clave. Cuando el enfriamiento no limita las capacidades de prueba, los ingenieros pueden ser más aventureros en sus diseños".

Lea la historia completa

CONFIGURE SU PROPIA SOLUCIÓN

Configure el chasis nVent SCHROFF con placa base, mecánica, enfriamiento y conectores de interfaz.

Recursos

Folleto con información general sobre el producto

Información general sobre la gama de productos PXI Express de nVent SCHROFF

Descargar

Documento técnico

Más información sobre nuestro concepto de chasis modular y placa base

Descargar