Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
Rack Safety Plus US Version, Key Visual

nVent presenta Rack Safety Plus: Unidad modular de distribución de potencia certificada por UL con parada de emergencia diseñada para clientes estadounidenses

Una manera rápida y rentable de desarrollar una PDU con funciones de seguridad de emergencia integradas

nVent Electric plc (NYSE:TNV) ("nVent"), líder mundial en soluciones de protección y conexión eléctrica, anunció recientemente el lanzamiento en EE UU. De la unidad de distribución de energía (PDU) nVent SCHROFF Rack Safety Plus, una solución de seguridad innovadora diseñada para sistemas de prueba parcial y totalmente automatizados.

Como una solución plug-and-play certificada por UL, la PDU nVent Rack Safety Plus con E-STOP reduce los tiempos y costos de entrega y elimina los riesgos. Elija una de las varias versiones estándar o configure rápidamente una solución modificada con hasta 300,000 opciones y permita que sus ingenieros se concentren en el desarrollo de aplicaciones. Tanto las configuraciones estándar como las modificadas tienen certificación UL, lo que las hace superiores a una solución interna y se pueden diseñar fácilmente con el configurador en línea de nVent, utilizando componentes predefinidos.

Con un sistema de seguridad integrado, la PDU Rack Safety Plus cumple con las normas de la industria en 60947-5-1 y en 60204-1, lo que la convierte en una solución ideal para entornos de prueba parcial y totalmente automatizados. Diseñada para una rápida preparación y uso, esta nueva solución ofrece una excepcional facilidad de uso, una rápida implementación y protección certificada para equipos electrónicos sensibles.

La PDU Rack Safety Plus también ofrece:

  • Configurador en línea para modificar las unidades en 5 minutos.
  • Tanto las versiones estándar como las configuradas se pueden pedir desde 1 unidad
  • Certificado y probado para la integración inmediata en las aplicaciones del cliente.
  • El sistema todo en uno es 3U y se monta en rack estándar de 19"
  • Parada de emergencia diseñada para proporcionar seguridad, flexibilidad y confiabilidad avanzadas para sistemas de prueba automatizados en gabinetes electrónicos de 19"

Las certificaciones del producto incluyen:

  • Certificación UL y CE, incluidas las modificaciones
  • Los circuitos de seguridad, incluido el EPO, cumplen con los requisitos de las normas EN 60947-5-1 y EN 60204-1 en aplicaciones con botones de para de emergencia.

"La PDU Rack Safety Plus es una innovación para las instalaciones que buscan optimizar la seguridad y la protección de sus equipos electrónicos sensibles", apunta Christopher Smerillo, gerente de productos de nVent para Norteamérica. "Con cada vez más preocupaciones en torno a la protección de equipos y la integridad de los datos, esta solución proporciona a las empresas la tranquilidad que necesitan para operar de manera eficiente. Al combinar la modularidad con el cumplimiento de seguridad, ayudamos a las empresas a optimizar sus entornos de prueba automatizados con confianza".

La solución Rack Safety Plus de nVent es ideal para bancos de prueba de 19" en áreas como:

  • Equipo de prueba e inspección
  • Monitoreo de sistemas y control
  • Prueba y desarrollo del prototipo
  • Simulación en tiempo real
  • Unidades de alta corriente y alta tensión
  • Prueba EV Powertrain
  • Prueba de hardware en el bucle
  • Sistema de prueba del tren de potencia
  • Simulador de carga para vehículo eléctrico
  • Gabinete de prueba del equipo de la batería
  • Equipo de prueba de potencia

La PDU Rack Safety Plus ya está disponible a través de nVent y sus distribuidores autorizados. Para obtener más información, visite Home | nVent SCHROFF.

Acerca de nVent
nVent es el principal proveedor mundial de soluciones de conexión y protección eléctrica. Creemos que nuestras soluciones eléctricas innovadoras hacen posibles sistemas más confiables y garantizan un mundo más seguro. Diseñamos, fabricamos, comercializamos, instalamos y damos servicio a productos y soluciones de alto desempeño que conectan y protegen algunos de los equipos, edificios y procesos críticos más sensibles del mundo. Ofrecemos una amplia gama de soluciones de protección de sistemas y conexiones eléctricas de marcas líderes en la industria, reconocidas mundialmente por su calidad, confiabilidad e innovación. Nuestra oficina principal se encuentra en Londres, y nuestra oficina administrativa en Estados Unidos se ubica en Minneapolis. Nuestro sólido portafolio de las mejores marcas de productos eléctricos se remonta más de 100 años e incluye nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF y TRACHTE. Más información en www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF y TRACHTE son marcas comerciales propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o utilizadas bajo licencia por estas.

Más información