Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
Rack Safety Plus LP Cropped Cabinet

nVent SCHROFF amplía la cartera de Rack Safety Plus (RSP) de alta potencia con las versiones trifásicas e 32 A y 63 A

nVent SCHROFF ha ampliado su línea de productos Rack Safety Plus (RSP) con nuevas versiones trifásicas desarrolladas específicamente para el mercado europeo. Estas mejoras proporcionan a las salidas versiones de potencia más alta y conexiones trifásicas.

A medida que crece la demanda de mayor densidad de potencia y distribución avanzada de energía en los sectores industriales y tecnológicos de Europa, nVent SCHROFF responde al desafío con la última evolución de su línea de productos Rack Safety Plus (RSP). Ahora disponibles en versiones trifásicas de nuevo desarrollo, estas mejoras aportan mayores potencias de entrada y salidas trifásicas, lo que proporciona una mayor eficiencia, flexibilidad y rendimiento adaptados específicamente al mercado europeo. Adecuado para laboratorios de pruebas, sitios periféricos o entornos de validación donde se necesita una potencia flexible y de alta corriente a nivel de bastidor, el RSP se distingue de las PDU estándar para centros de datos, ya que ofrece una solución especializada diseñada para aplicaciones dinámicas y exigentes.

Nuestras novedades

1. Nuevas opciones de entrada: 32 A y 63 A para RSP trifásico

El Rack Safety Plus actualizado ya está disponible con opciones de entrada trifásica de 32 A y 63 A, lo que ofrece soluciones para aplicaciones de alta potencia. Estas nuevas variantes complementan las opciones existentes de 16 A monofásicas y trifásicas, lo que brinda a los diseñadores de sistemas la flexibilidad necesaria para satisfacer las exigentes necesidades de potencia.

2. Opciones ampliadas de paneles de salida para 16 A y 32 A trifásicos

Para admitir diferentes configuraciones de salida, las nuevas versiones incluyen paneles de salida mejorados en el panel 2. Estas permiten varias configuraciones, tales como las siguientes:

  • 12x C13
  • 6x C13
  • 3x C19 (incluidas las versiones bloqueables)
  • 3x Schuko (Tipo F, CEE 7/3)
  • 1 IEC 60309 (3L+N+PE, 6 h) disponible en las versiones 16 A y 32 A

3. Ahora hay salidas de CC adicionales disponibles

Otra mejora importante es la integración de salidas de CC adicionales, incluidas las siguientes:

  • Salida de CC de 24 V (350 W)
  • Salidas opcionales de 5 VCC (32,5 W) y 12 VCC (54 W) en el panel posterior

Esta funcionalidad integrada reduce la necesidad de fuentes de alimentación externas y simplifica la gestión de los cables dentro del bastidor.

4. Actualización del factor de forma para los modelos de 63 A

Tenga en cuenta que la versión de 63 A de Rack Safety Plus requiere 4U de espacio en bastidor, en comparación con la altura de 3U de los modelos e 16 A y 32 A. Este cambio permite una mayor potencia y mecanismos de seguridad mejorados.

Personalice su RSP con el configurador en línea

Una de las principales ventajas del sistema RSP de nVent SCHROFF es su configurador en línea fácil de usar, que permite a los clientes adaptar su unidad a sus necesidades específicas. Desde la selección de corrientes de entrada y tipos de salida hasta opciones de potencia de CC y factores de forma, el configurador facilita el diseño de un RSP que se adapte a su configuración, de forma rápida y precisa.

Sin embargo, si el configurador no incluye la característica específica que está buscando, eso no significa que esté fuera de su alcance. Simplemente ingrese sus requisitos en el campo de comentarios o comuníquese con nosotros de manera directa. Además de las configuraciones disponibles, admitimos una amplia gama de modificaciones y personalizaciones, incluido el uso de tipos de conectores alternativos, la división de las secciones de control y alimentación en chasis separados, y muchas otras soluciones a medida para satisfacer las necesidades específicas de su aplicación.

Pruébelo ahora para optimizar su proceso de diseño y garantizar la compatibilidad con su infraestructura de hardware.

Ajuste perfecto para las pruebas de Hardware-in-the-Loop (HIL)

Con la incorporación de las nuevas versiones trifásicas de 32 A y 63 A, nVent SCHROFF refuerza su compromiso de satisfacer las crecientes demandas de energía de los entornos modernos de pruebas de HIL. El sistema Rack Safety Plus (RSP) mejorado no solo ofrece una mayor capacidad de potencia, sino que también mantiene la seguridad, la flexibilidad y la confiabilidad en las que confían los ingenieros de pruebas. A medida que los sistemas de pruebas se vuelven más complejos, el RSP se erige como una solución preparada para el futuro, que garantiza una protección sólida y una integración perfecta en infraestructuras de pruebas esenciales

Visítenos:
Rack Safety Plus | nVent SCHROFF