Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Noticias de nVent SCHROFF

Noticias de nVent SCHROFF
PXI, PXI Express, PXIe, PXI Express System

Cartera ampliada de sistemas PXI Express

nVent está expandiendo su rango de productos SCROFF para los sistemas PXI mediante la adición de un sistema SCHROFF PXI Express de 18 ranuras con una estructura modular que se

Empoderamiento digital para obtener resultados más rápidos

nVent SCHROFF tiene una serie de servicios coordinados que simplifican y aceleran el flujo de trabajo digital desde la selección hasta la entrega de productos de SCROFF. Ahora, cuando los
Outdoorschrank neu _0008_front persp. closed.jpg

Gabinetes exteriores modulares - Protección confiable para aplicaciones exteriores ferroviarias

nVent SCHROFF rediseñó el gabinete modular exterior y lo equipó con mejoras funcionales. Además de cumplir con los estándares y normas internacionales pertinentes, el gabinete modular para exteriores nVent SCHROFF
embedded systems, PXIe, PXI, PXI Express System

PXI Express - Transmisión de datos altos para prueba y medición

STRAUBENHARDT - Schroff está expandiendo su rango de productos con un sistema modular PXI Express para aplicaciones de prueba y medición. Al igual que con todos los productos Schroff, las
COm Carrier System

Extensión de la línea de productos del operador COM modular

STRAUBENHARDT - La tarjeta de transporte modular nVent SCHROFF COM se basa en la especificación COM Express Tipo 6 y se diseñó para utilizar módulos COM estandarizados de diferentes fabricantes

Pentair anuncia una nueva empresa eléctrica nVent

LONDRES, Reino Unido - 24 de octubre de 2017 - Pentair plc (NYSE: PNR) hoy reveló el nombre de su futura empresa eléctrica como nVent Electric plc ("nVent") y anunció
19" AC/DC switch-mode PSUs, Maxpower 50 W, single

Unidades de suministro de energía de la serie Max50: Mayor eficiencia y mayor rango de temperatura

STRAUBENHARDT - Schroff está actualizando y perfeccionando su cartera de fuentes de alimentación Schroff. Se combinan varias series de productos de fuente de alimentación de CA en la familia de
Front Panel Configurator 3D, front panel designer, custom front panel

Configure fácilmente los paneles frontales y genere planos en 3D

El configurador 3D más reciente de nVent Schroff ya está disponible. La interfaz de usuario de última generación mantiene la misma apariencia y sensación que el configurador Novastar que se
Schroff-IMG-H83491-InterscaleTechnArt-EN-Image1-1707.png

Soluciones con factor de forma pequeña de Interscale:

Soluciones configurables para reducir los costos y el tiempo de desarrollo STRAUBENHARDT - Schroff ha desarrollado un nuevo concepto que permite a los ingenieros de diseño crear rápidamente soluciones personalizadas
Back Up Images

Gama expandida de Card Loks de la marca Schroff Calmark™ de gran fuerza de sujeción y perfil bajo

SAN DIEGO, CA - Schroff anuncia sus nuevos retenes Card-Lok de Calmark™ Serie 263HC, 265HC y 276HC de alta fuerza de sujeción. El diseño de gran fuerza de sujeción "HC"