Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
Back Up Images

Gama expandida de Card Loks de la marca Schroff Calmark™ de gran fuerza de sujeción y perfil bajo

SAN DIEGO, CA - Schroff anuncia sus nuevos retenes Card-Lok de Calmark™ Serie 263HC, 265HC y 276HC de alta fuerza de sujeción. El diseño de gran fuerza de sujeción "HC" con patente pendiente proporciona un promedio de tres veces la fuerza de sujeción de Card Locks de tamaño similar.

Reducir el tamaño y el peso, al mismo tiempo poder manejar de manera efectiva el aumento de la potencia, sigue siendo un desafío para los diseñadores y fabricantes del sector aeroespacial y de la defensa. Además, a medida que los sistemas se integran en entornos resistentes y enfrentan requisitos de golpes y vibraciones cada vez mayores, es fundamental tener suficiente retención de la placa de circuitos impresos.

Para la retención de la placa, los ingenieros han enfrentado una compensación entre la fuerza de sujeción y el tamaño del Card-Lok; históricamente, solo se había disponible una fuerza de sujeción mayor con Card-Loks de perfil más grande. Los Card-Loks más grandes han requerido tradicionalmente más espacio en el gabinete, eran más pesados y consumían valioso espacio de la placa.

El retenedor de alta fuerza de sujeción aborda estos desafíos. El diseño pequeño y ligero de Card-Loks proporciona retención de placas líder en la industria que es ideal para aplicaciones para los sectores aeroespacial, del espacio y de la defensa.

Convenientemente, los modelos 260HC, 263HC, 265HC y 265HC se han diseñado para ser un reemplazo a prueba de caídas de la mayoría de las aplicaciones que utilizan actualmente con los estándares de Card-Locks 260, 263, 265 o 267. Tienen el mismo perfil, altura, ubicación y opciones de montaje, y características opcionales como un indicador visual y un parche de bloqueo.