Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Computación perimetral

Computación perimetral

Proteja sus activos de TI dondequiera que estén

La rápida aparición de Big Data, 5G, Industria 4.0 y las implementaciones de IoT también requieren protección para las aplicaciones de computación periférica, como la tecnología inalámbrica de alta velocidad, los vehículos autónomos, la automatización industrial, el transporte y los sistemas de seguridad y protección. Estos complejos sistemas funcionan con componentes electrónicos más pequeños y rápidos que requieren una protección de enfriamiento eficaz para garantizar el máximo rendimiento operativo y tiempo de actividad.

Disminuya los tiempos de latencia y descentralice la potencia informática

Mantener la alta disponibilidad (tiempo de actividad) a costos operativos mínimos sigue siendo un gran desafío en los centros de datos y las redes actuales. Una parte importante de los presupuestos incluye el consumo de energía para el equipo de TI y el enfriamiento de servidores. nVent ofrece una amplia gama de soluciones estándar y personalizadas para el enfriamiento por agua directo e indirecto y por aire. Nuestra gama de productos le permitirá hacer frente a esos retos y proteger sus activos de TI, ya sea en computación perimetral descentralizada más pequeña, en condiciones adversas o en las instalaciones de grandes centros de datos.

Varistar CP LHX + liquid cooled cabinet

Varistar CP LHX+

  • Separación estricta del aire de salida frío y caliente: no hay recirculación
  • El enfriamiento está cerca de los equipos; regulación rápida del caudal de agua y aire
  • Las soluciones integradas en bastidor reducen el nivel de ruido; hay disponibles soluciones apantalladas EMC
  • Configuraciones de bastidor flexible para satisfacer diversas densidades de empaque y requisitos de redundancia
Buscar productos
Card Air Conditioners, Mechanical Thermostat

Aire acondicionado

  • Un compresor giratorio con eficiencia energética en la mayoría de los modelos
  • Diseño industrial atractivo con un uso mínimo de sujetadores visibles.
  • Un termostato mecánico confiable en el lado del gabinete de la unidad
  • Bridas de montaje fácil para instalación individual
  • Todas las unidades han sido probadas a nivel funcional antes del envío
Buscar productos
outdoor electronics cabinets

Gabinetes para exteriores

  • Diseñados para proteger su equipamiento eléctrico de la lluvia, la nieve, el polvo y el vandalismo, los gabinetes para exteriores Schroff están disponibles en construcción de pared única, pared doble y aluminio modular.
  • También se ofrecen otras opciones personalizables que incluyen protección IP55, apantallamiento CEM, resistencia sísmica, etc., junto con distintas opciones de gestión de la climatización.
  • Con un acabado pulverizado resistente a los rayos UV para una resistencia a la corrosión superior, estos gabinetes para exteriores de alta calidad se han diseñado para que sean muy duraderos.
Buscar productos
Server Racks, networking cabinet, data cabinet

Servidor CP Varistar y gabinete de red

  • Carga estática de 1600 kg
  • Carga dinámica de 1000 kg con ruedas integradas
  • Preparado para opciones de control de acceso seguro
  • Perfil tipo meandro único para una máxima flexibilidad de fijación
  • Se requiere una herramienta, ya que todos los tornillos son TORX 30
  • Gabinetes preconfigurados con tiempo de entrega breve y un punto de partida para configuraciones y modificaciones individuales
Buscar productos
data center power distribution, data center power supply

Unidad de distribución de potencia inteligente RackPower

  • PDU con pantalla táctil local digital de 2,8 pulgadas y conectividad de red IP
  • Todos los datos que necesita con una precisión de medición de +/-1 %
  • Corriente (AMP), tensión (Volt), potencia (kW), consumo de energía (kWh) y factor de potencia de toda la PDU
  • Medidor conectable en caliente y fuente de alimentación reemplazable en campo
  • Soporte monofásico y trifásico para voltajes regionales
Buscar productos
Guardian Management Gateway Card

Guardian Management Gateway

  • Diseño compacto, se adapta a cualquier espacio en un rack
  • Interfaz gráfica de usuario del navegador web para configuración, monitoreo y mantenimiento
  • Tres puertos de manejo para conectar sensores externos y dispositivos Modbus
  • Hasta 16 sensores por puerto de gestión con una longitud de cable total de hasta 40 m
  • Pantalla táctil LCD de orientación automática
  • Compatible con protocolos de red estándar del sector (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP y HPI)
Puertas de enlace de gestión

Herramientas y servicios de diseño

Informes de prueba

Probamos nuestros productos bajo influencias ambientales extremas, como diferencias de temperatura elevada o vibraciones.

Más información

Configurador RackPower

Formulario de solicitud en línea con configuraciones preseleccionadas.

Comience su diseño

Recursos útiles

nVent DNS Cooling Capabilities

Play

SCHROFF RackPower - Infrastructure under control

Play

CONTACTO Y DISTRIBUCIÓN

Contáctenos

¿Listo para empezar? Comuníquese con nosotros para analizar los requisitos de su solicitud.

Contáctenos

Dónde comprar

Utilice nuestro localizador de oficinas de ventas a nivel mundial para encontrar rápidamente una oficina de nVent cerca de usted.

Ubicaciones de ventas