Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Equipos al aire libre a la orilla de las vías

Equipos al aire libre a la orilla de las vías

Para señalización y comunicaciones, los dispositivos electrónicos protegidos de forma segura en gabinetes para exteriores son de vital importancia para la seguridad ferroviaria. Los gabinetes para exteriores de nVent SCHROFF proporcionan el doble de seguridad: protegidos en el exterior contra vandalismo y en el interior con control climático, lo cual asegura que los componentes electrónicos alojados resistan condiciones ambientales severas de conformidad con EN 50125-3 y EN 60529.

Cartera de productos: resistente a las vibraciones y los actos vandálicos

Outdoor electronics cabinet

UNIBODY | doble pared

  • Sencillo y con un costo optimizado
  • Aplicaciones de comunicación en las estaciones
  • Información de la estación
  • Sistemas de vigilancia
  • Distribución de potencia y señal

Estos productos no están disponibles en Norteamérica*

outdoor electronics cabinets

MODULAR | doble pared

  • Aplicaciones de señalización
  • Control de trenes basado en la comunicación
  • Control de rieles
  • Contador de ejes
  • Detección de la temperatura de las ruedas
  • Interbloqueo
  • Cruce por niveles

Estos productos no están disponibles en Norteamérica*

Outdoor electronics cabinet

COMLINE | Pared simple

  • El gabinete para exteriores económico
  • Caja para montaje en poste, pared y piso
  • Por ejemplo, para comunicación por radio

Estos productos no están disponibles en Norteamérica*

Wall Mount Enclosures

IP66 | Gabinetes para montaje en pared o poste

Buscar productos
small form factor cases, rugged enclosure, breadboard case

IP65 | Familia de gabinetes IP-Pro Alu EMC

Buscar productos
Climate Control Product News, Product News created for EU Distributors

Aires acondicionados

Buscar productos

Diseñado para las condiciones de operación más desafiantes

70507586_XXL.jpg

VERSÁTIL.

Compatibles con los sistemas ETCS y CBTC, los gabinetes para exteriores de nVent SCHROFF se utilizan en una gran variedad de entornos.

La versátil plataforma para gabinetes exteriores está diseñada pensando en la facilidad de instalación y mantenimiento. Funciones y capacidades flexibles, amplíe el ciclo de vida de su aplicación, garantice la seguridad y la confiabilidad, y reduzca los costos operativos que afectan al costo total de propiedad (TCO) durante la vida útil de su aplicación.

CALIDAD CERTIFICADA.

El gabinete modular exterior garantiza un funcionamiento uniforme y confiable de los componentes electrónicos sensibles en entornos exteriores. Los componentes estandarizados se basan en IEC 61969.

Específicamente, el gabinete modular exterior se ha diseñado con las certificaciones ferroviarias relevantes en mente, lo que lo convierte en la solución ideal para aplicaciones en las vías ferroviarias.

Calidad certificada: gabinete modular exterior

Design Verification Testing_Horizontal.webp

IEC 61969-3 y en 50125-3

Protección contra condiciones ambientales

EN 50125-3

Golpes y vibraciones (1 a 3 m desde el riel)

EN 60529

Protección contra ingreso hasta IP55

IEC 61587-2 e IEC 61969-3

Resistencia a terremotos hasta la zona sísmica Bellcore 4

EN 50125-1/-3

Resistencia al viento (180 km/h)

EN 1627 y EN 1630

Protección contra vandalismo

IEC 61969-2

Dimensiones de coordinación

IEC 60068-2-75, IEC 62262 e IK 10

Prueba de impacto o martillo

Impresionante de todas maneras

outdoor modular cabinet

El gabinete modular exterior recientemente diseñado no solo cumple con las certificaciones de ferrocarril pertinentes, sino que también ofrece beneficios funcionales adicionales:

  • Opciones de gestión térmica: diseño de doble pared con enfriamiento activo directo por ventilador con control PWM y termostato o enfriamiento mediante aire acondicionado.
  • Construcción de aluminio robusta, resistente a la corrosión y eficiente en relación con el peso con bloques de esquina integrados para brindar integridad estructural
  • Las piezas de revestimiento, bisagras y cerraduras recientemente diseñadas proporcionan una mejor protección contra el vandalismo
  • Dimensiones flexibles y amplia gama de accesorios y también compatibilidad con accesorios de gabinete de 19 pulgadas
  • Acceso al gabinete desde todos los lados para facilitar el mantenimiento
Buscar productos

Cartera de productos: resistente, funcional y certificada

outdoor unibody, outdoor electronics cabinets

Cuerpo de una sola pieza

  • Carcasa interior con revestimiento exterior removible
  • Cuerpo de aluminio
  • Gabinete para exteriores con funciones intermedias
  • Montaje en pared o poste
  • Acceso frontal
  • Pared doble de aluminio
  • Enfriamiento a través de convección natural, ventilador o intercambiador de calor
Más información
Outdoor Modular, outdoor electronics cabinets

Modular

  • Específicamente certificado para aplicaciones en vías ferroviarias.
  • Marco de perfil de aluminio
  • Revestimiento extraíble de doble pared
  • Diseño y dimensiones flexibles
  • Para requisitos de gestión térmica alta
  • Accesible desde todos los lados
Más información
outdoor comline, outdoor electronics cabinets

Comline

  • Para diversas aplicaciones en la industria, el transporte y la comunicación
  • Cuerpo de aluminio que ahorra peso
  • Gabinete de pared simple
  • Acceso delantero y trasero
Más información

Herramientas y servicios de diseño

Outdoor Electronics Cabinet Configurator

Configurador de gabinete exterior

Configurador en línea para ayudar a encontrar la solución adecuada para gabinetes exteriores.

Comience su diseño

Informes de prueba

Probamos nuestros productos bajo influencias ambientales extremas, como diferencias de temperatura elevada o vibraciones.

Más información

Servicios

Obtenga más información sobre cómo podemos ayudarlo a llevar productos al mercado más rápido y mantenerlos funcionando durante más tiempo.

Más información

Estudios de caso y proyectos de referencia

Enclosures for train station security

Sistemas de información para pasajeros y seguridad de estaciones de trenes

Implementación de un sistema de información y seguridad de última generación (SISS) para la estación.

Más información
railway trackside, railway system

Asegurar la operación de trenes autónomos

Permite la operación de trenes sin conductor, incluso en condiciones de temperatura extrema.

Más información
rail infrastructure

Detección de daños en la banda de rodadura de las ruedas

Reducción del tiempo de mantenimiento mecánico y electrónico de los vehículos ferroviarios mediante el mantenimiento predictivo.

Más información

Recursos útiles

Rail-Snippet-SSH-Outdoor-EN_324x200.png

Folleto

Gabinete modular de exterior

Descargar
Rail-Snippet-BRO-Rail-Technology-EN-39601922.png

Folleto

Descripción general de la tecnología ferroviaria

Descargar

REVISE LA CARTERA FERROVIARIA COMPLETA

Railway Solutions

Soluciones ferroviarias

Descripción general

Más información
TRACKSIDE SHELTER

Cobertizo a la orilla de las vías

Aplicaciones

Más información
On Board Rolling Stock

Material integrados y rodante

Aplicaciones

Obtener más información
Technical Room

Sala técnica

Aplicaciones

Más información
AdobeStock_93955082.png

Túnel ferroviario

Aplicaciones

Obtener más información

CONTACTO Y DISTRIBUCIÓN

Contáctenos

¿No está seguro de dónde empezar?

Si está interesado en trabajar con nosotros, contáctenos; nos encantaría saber de usted.

Contáctenos

DÓNDE COMPRAR

¿Necesita encontrar nuestros productos cerca de usted?

Utilice nuestro localizador de oficinas de ventas a nivel mundial para encontrar rápidamente una oficina de nVent SCHROFF cerca de usted.

Ubicaciones de ventas