Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Inicio

DCDU Key Visual
Presentamos la unidad de distribución de energía Smart DCDU de -48 VCC
Descubra la Smart DCDU
Too Cool To Drift Key Visual Homepage
Un frío que evite la deriva térmica

Enfriamiento de precisión para sistemas electrónicos de alto rendimiento

Más información
4U LHX Homepage banner
Hasta 7.5 kW de capacidad de enfriamiento en tan solo 4U

Conozca el 4U LHX, el intercambiador de calor de aire a líquido compacto para electrónica de alto rendimiento.

Más información
Easy Swap LFT Banner
Easy Swap LFT

Enfriamiento por líquido avanzado para sistemas Eurocard 3U, que permite un mayor rendimiento en aplicaciones de alta densidad.

Más información
Nuclear Environment Banner
Diseñado para entornos de instrumentación y control nucleares

Soluciones de protección de sistemas resistentes y de eficacia comprobada, diseñadas para que las aplicaciones de instrumentación y control funcionen en condiciones de estrés extremo y cumplan con los estrictos estándares nucleares.

Más información
Hardware in a Loop (HIL) campaign banner
Hardware in the loop

¿Listo para acelerar sus pruebas y validaciones? Infraestructura para sus pruebas HiL de nVent SCHROFF.

Más información

GABINETES, ENERGÍA Y REFRIGERACIÓN: DISEÑADOS PARA FUNCIONAR COMO UNO

A medida que las empresas avanzan en tecnología, sus innovaciones demandan conexiones más complejas, aumentos drásticos de potencia y una gestión térmica eficiente.

nVent SCHROFF ayuda a las organizaciones a llevar sistemas fundamentales al mercado con gabinetes, chasis, soluciones de energía y enfriamiento que conectan, alimentan y protegen la tecnología.

Con nVent SCHROFF, desbloquea décadas de experiencia cuando y como la necesita. Desde rápidos configuradores de productos y herramientas de pedido en línea hasta soluciones diseñadas, prototipadas, construidas y escaladas a medida, puede acelerar el tiempo de comercialización con una solución de confianza.


Obtenga más información sobre nuestras capacidades de ingeniería

Obtener más información

Schroff Engineering Capabilities

OPTIMICE SU TECNOLOGÍA COMPLEJA

DECADES OF INNOVATION

DÉCADAS DE INNOVACIÓN

Más de 65 años de liderazgo en soluciones de infraestructura y empaquetado de productos electrónicos.

PCB accessories,cabinets, subracks, backplanes, power supplies

CARTERA DE PRODUCTOS INTEGRAL

Desde accesorios PCB hasta gabinetes, subbastidores, planos posteriores y fuentes de alimentación, nVent SCHROFF ofrece una amplia gama de soluciones para todas sus necesidades electrónicas.

nVents SCHROFF products meet international standards

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES GLOBALES

Todos los productos de nVents SCHROFF cumplen con los estándares internacionales, incluidos IEC 60297-3-x e IEEE 1101.x, lo que garantiza una integración y cumplimiento sin problemas.

innovative engineering capabilities

SOLUCIONES PERSONALIZABLES

Las capacidades de ingeniería amplias e innovadoras nos permiten ofrecer soluciones completas que cumplan con sus requisitos específicos.


SOLUCIONES PREPARADAS PARA APLICACIONES EN DIVERSOS ENTORNOS DE MERCADO

AVANCE SUS INNOVACIONES, MÁS RÁPIDAMENTE

4U LHX card banner

SUBRACK CON SEGURIDAD CIBERNÉTICA

En el entorno ferroviario actual, en rápida evolución, con tecnologías de última generación como CBTC, 5G y sistemas de IA, la necesidad de una protección eficaz contra las interferencias electromagnéticas (EMI, del inglés Electromagnetic Interference) es más compleja que nunca. Nuestra solución de protección EMC aborda este reto con un diseño de chasis de vanguardia que aumenta el blindaje EMI hasta en un 160 % a 40 GHz.

Obtener más información
4U LHX card banner

Smart DCDU

La Smart DCDU proporciona energía de -48 VCC gestionada de manera inteligente para comunicaciones esenciales. Con las funciones de monitoreo en tiempo real, acceso remoto y mantenimiento preventivo, ayuda a reducir el tiempo de inactividad, mejorar la eficiencia operativa y mantener la infraestructura esencial funcionando de manera segura y confiable.

Más información
Easy Swap LFT - Card

Easy Swap LFT

El Easy Swap Liquid Flow-Through (LFT) está diseñado para llevar refrigeración líquida de alto rendimiento a entornos estándar de Eurocard 3U, sin sacrificar la modularidad. Diseñado para ingenieros que trabajan con electrónica de alta densidad, ofrece un control térmico preciso en el que el aire forzado alcanza sus límites.

Más información
Liquid Flow Through Modules Innovations Banner

Flujo de líquido a través de los módulos

A medida que aumenta la potencia informática y los métodos de refrigeración convencionales alcanzan sus límites, se produce un gran avance. El módulo de flujo de líquido de nVent SCHROFF ofrece una solución de vanguardia que redefine la gestión térmica para entornos difíciles. Diseñado para necesidades de intercambio exigentes con disipación de calor superior, diseño personalizable y cumplimiento con la norma VITA 48.4.

Más información

CONECTE, POTENCIE Y PROTEJA LAS INNOVACIONES PARA SU USO EN EL MUNDO REAL

ARTÍCULO

Potenciar el futuro: cuál es la perspectiva de los sistemas de almacenamiento de energía

ARTÍCULO

Guerra electrónica: reducción de la huella SWaP

Quantum Computing Banner

Diseño de sistemas de control cuántico

Cuando se trata de construir estos sistemas de control de computación cuántica, es natural empezar por lo que se conoce. Sin embargo, muchos ingenieros acaban reinventando la rueda, a menudo sin tener en cuenta las plataformas existentes que podrían servir como una base sólida para el diseño.

Obtener más información
Rail 444x274

Nuevo estándar en el ferrocarril moderno

La digitalización de los sistemas ferroviarios requiere proteger la infraestructura digital fundamental contra las amenazas cibernéticas y las interferencias físicas. Es fundamental proteger los componentes electrónicos de las vías, y las innovaciones como los gabinetes de nVent SCHROFF garantizan la integridad del sistema.

Más información
A&D naval ship 444x274

La electrónica naval se enfrenta a retos de aplicación muy exigentes

Para que un sistema electrónico sea eficaz en un determinado dominio de combate, su embalaje (la carcasa física, la gestión térmica y el método de instalación) debe cumplir con rigurosos requisitos de diseño.

Más información
MTCA.4 article homepage

MTCA.4 ahora es compatible con Gen 5

Logre un ancho de banda de 128 Gbits por ranura con PCIe Gen 5. Disfrute de una refrigeración mejorada de la caja de tarjetas trasera y de un diseño preparado para el futuro con la nueva unidad de enfriamiento Manager de nVent SCHROFF, que incorpora el controlador STM32 de larga duración. Combina sin problemas chasis y unidades de enfriamiento antiguos y nuevos.

Más información

EVENTOS CLAVE EN EL 2026

T&M-Quantum-Events banner card

Semana Cuántica del IEEE 2026

nVent SCHROFF participará como expositor en la Semana Cuántica del IEEE 2026, la Conferencia Internacional IEEE sobre Computación e Ingeniería Cuántica (QCE), que se celebrará del 13 al 18 de septiembre del 2026 en el Metro Toronto Convention Centre

Más información
Events banner-TRAKO

InnoTrans 2026

Reúnase con nosotros del 22 al 25 de septiembre en InnoTrans 2026, pabellón 4.1, puesto 540, y descubra cómo podemos diseñar y materializar la integridad de los sistemas para aplicaciones a bordo del tren, junto a las vías y en la sala técnica. Se exhibirán gabinetes integrados y que cumplen las normas ferroviarias con subracks, sistemas integrados que incluyen placas posteriores, alimentación y enfriamiento. Lo invitamos a que conversemos pronto sobre el diseño de sistemas resilientes.

Más información
A&D-Events banner

DefenceTec 2026

nVent SCHROFF participará en DefenceTec 2026 | Augsburgo, Alemania | del 20 al 22 de octubre del 2026, un evento internacional B2B y B2G centrado en tecnologías de defensa y seguridad para sistemas aéreos, espaciales y digitales.

Más información
Events banner

Electronica

Join us on November 10 - 13, 2026, at Electronica in Munich, Germany, booth B3 - 343. Visit our booth to explore how our advanced infrastructure solutions support high-performance electronics and help accelerate innovation across today’s most demanding applications.

Learn More

Contacto

¿No está seguro de dónde empezar? Para todas sus necesidades de diseño, producto y servicio, comuníquese con uno de nuestros expertos hoy mismo.