Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Enfriamiento de precisión para sistemas electrónicos de alto rendimiento

Desde la gestión del calor hasta la ingeniería de estabilidad térmica

Los sistemas electrónicos rara vez fallan repentinamente, sino que se deterioran con el tiempo. Las pequeñas desviaciones de temperatura a nivel de los componentes, el flujo de aire irregular o los puntos calientes localizados alejan gradualmente los sistemas de sus condiciones de funcionamiento definidas. Con el tiempo, este desequilibrio térmico reduce el rendimiento, acorta la vida útil de los componentes y socava los márgenes de confiabilidad. Mediante la gestión del calor en su fuente y el mantenimiento de perfiles de temperatura estables en todo el sistema, el comportamiento térmico se vuelve predecible, comprobable y confiable bajo las restricciones del mundo real.

El cambio: del enfriamiento al control
En lugar de solo abordar las temperaturas máximas, nuestras soluciones de enfriamiento se centran en mantener condiciones térmicas estables que previenen la deriva de rendimiento en el tiempo. Esto permite a los sistemas lo siguiente:

  • Mantener un rendimiento estable en cargas de trabajo dinámicas
  • Mejorar la confiabilidad y la estabilidad operativa a largo plazo
  • Diseñado para la electrónica de última generación

A medida que aumenta la densidad de potencia y las arquitecturas se vuelven más compactas, la gestión térmica ya no es una función auxiliar, sino un parámetro de diseño a nivel del sistema. El enfoque de un frío que evite la deriva térmica ayuda a los ingenieros a incorporar la estabilidad térmica, y no solo la capacidad de enfriamiento, en el diseño.

ENFOQUE

El enfoque de un frío que evite la deriva térmica es nuevo en el diseño térmico, pasando de la eliminación de calor máximo a la ingeniería de la estabilidad térmica a largo plazo.

Eliminación de calor localizada

El enfoque localizado en la eliminación de calor mejora la eficiencia general del sistema, mejora la estabilidad térmica y ayuda a mantener un rendimiento constante en condiciones exigentes.

Rutas de flujo de aire controladas

El enrutamiento optimizado de las rutas de flujo de aire controladas mejora la transferencia de calor convectiva, mejora la eficiencia del enfriamiento y garantiza una distribución térmica más uniforme en todos los componentes críticos, lo que permite un funcionamiento estable en entornos de alta densidad.

Gradientes de temperatura reducidos

Los gradientes de temperatura reducidos en los componentes críticos permiten una distribución térmica más uniforme, lo que minimiza los puntos calientes y mejora la disipación del calor.

Integración escalable de enfriamiento de aire y líquido

Esto permite transiciones sin problemas a medida que los requisitos evolucionan, lo que permite mayores densidades de potencia con una administración térmica eficiente.




SOLUCIONES

SOLUCIONES DE ENFRIAMIENTO DISEÑADAS PARA EVITAR LAS DERIVAS

Enfriamiento de gabinetes

4U LHX Air to Liquid Heat Exchanger

Las soluciones de enfriamiento de gabinetes de nVent SCHROFF garantizan un control confiable de la temperatura en sistemas cerrados. Opciones como bandejas de ventiladores e intercambiadores de calor de aire a líquido ayudan a proteger el equipo y mantener un rendimiento uniforme optimizando el flujo de aire del rack.

Obtener más información

Subrack y enfriamiento integrado

Easy Swap LFT

nVent SCHROFF ofrece enfriamiento localizado para sistemas integrados y subrack mediante flujo de líquido modular a través de placas frías, ventiladores y enfriamiento por conducción. Estas soluciones, diseñadas para entornos con poco espacio y alta densidad, ofrecen a los ingenieros un control flexible sobre el flujo de aire y el rendimiento térmico.

Obtener más información

Enfriamiento de placas

Liquid Flow Through Module-Exploded

Las soluciones de enfriamiento de placa de nVent SCHROFF permiten una gestión térmica eficiente de las tarjetas de circuito impreso (PCB) con disipadores de calor, placas de conducción y geometrías optimizadas para un funcionamiento estable de alto rendimiento.

Obtener más información

RECURSOS

INFORME TÉCNICO

Replanteamiento de la gestión térmica para sistemas modulares de alta densidad

Por qué los sistemas no fallan de repente, sino que se van deteriorando.

Soluciones de enfriamiento por aire: Por qué la ingeniería del flujo de aire es más importante que nunca

Por qué el enfriamiento por líquido es importante en sistemas electrónicos de alto rendimiento

CITA

“La deriva térmica es lo que hace que los sistemas parezcan estables al principio, pero, luego, se vuelvan impredecibles con el tiempo. Nuestra tarea es diseñar un sistema de enfriamiento que mantenga las condiciones de operación estables, para que el rendimiento no se salga lentamente de las especificaciones”. — Christian Ganninger, Gestión de Productos, nVent SCHROFF