Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

4ULHX

4U LHX (intercambiador de calor de aire a líquido)

Intercambiador de calor de aire a líquido

Una mayor densidad de calor es una preocupación importante cuando se actualizan los componentes electrónicos en aplicaciones de 19". Los métodos convencionales de aire forzado en rack o de aire acondicionado pueden no ser suficientes para proteger los componentes electrónicos críticos del sobrecalentamiento debido al rápido avance de los chips de IA y las GPU (del inglés Graphics Processing Unit, unidades de procesamiento gráfico).

Diseñado en un espacio compacto de 4U para minimizar el espacio, nuestro intercambiador de calor de aire a líquido puede instalarse en cualquier gabinete de 19” con, al menos, 800 mm de profundidad, y adaptarse a dicho gabinete.

La versión reforzada puede cumplir con los requisitos de las aplicaciones de defensa naval y terrestre.

Nuestro intercambiador de calor de aire a líquido COTS (del inglés Commercial Off-The-Shelf, comercial listo para usar) permite un diseño de tiempo de entrega corto y ofrece varios niveles de rendimiento de enfriamiento, lo que permite a los usuarios lograr una mayor densidad informática en racks nuevos y aplicaciones existentes.


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Enfriamiento avanzado

  • Proporciona una disipación de calor de hasta 7.5 kW mediante el uso de unidades de ventilador integradas
  • Diseñado para flujo de aire de adelante hacia atrás, alineado con arquitecturas de enfriamiento de racks estándar
  • Separación física de las vías de entrada y de escape de aire para evitar la recirculación térmica
  • Enfriamiento ubicado cerca de los componentes que generan calor, lo que permite una respuesta rápida a los cambios de carga térmica
  • Admite el ajuste dinámico del flujo de líquido y del flujo de aire para lograr condiciones de funcionamiento estables

Integración e implementación

  • Diseño reforzado adecuado para entornos difíciles y relacionados con la defensa
  • Cumple con los requisitos de EMC(del inglés Electromagnetic Compatibility, compatibilidad electromagnética), lo que garantiza un funcionamiento confiable en sistemas electrónicos sensibles
  • Diseñado para montaje sin herramientas o simplificado en entornos estándar de 19"
  • Listo para la adaptación, lo que permite la integración en gabinetes existentes sin necesidad de rediseñar el sistema
  • Arquitectura basada en COTS, que permite flexibilidad de configuración mientras reduce el tiempo de desarrollo y los plazos de entrega

Monitoreo y control

  • Controlador integrado con regulación inteligente de la velocidad del ventilador según la demanda térmica
  • Equipado con sensores de temperatura en las zonas de aire de entrada (frío) y de escape (caliente) para obtener un perfil térmico preciso
  • Permite el monitoreo y el control locales y remotos a través de las interfaces del sistema


Tipos de aplicaciones

Video de descripción general funcional

Preguntas frecuentes

¿Qué tipos de líquido puede utilizar el 4U LHX?

Agua al 100 %, mezclas de PG (Propilenglicol) hasta un 50 % o mezclas de EG (Etilenglicol) hasta un 50 %.

¿Puede el 4U LHX hacer que la carga térmica sea inferior o superior a 7.5 kW?

Sí, el 4U LHX (del inglés 4-Unit Air-to-Liquid Heat Exchanger, intercambiador de calor de aire a líquido de 4 unidades de rack) se puede configurar para funcionar con baja energía. Luego, el dispositivo puede lograr una baja carga térmica con bajo nivel de ruido. Si se desea un mayor enfriamiento, se pueden instalar 2 unidades de LHX en un gabinete para lograr una carga térmica de hasta 15 kW.

¿Puede el 4U LHX integrarse en gabinetes que no sean de nVent?

Sí, el 4U LHX está diseñado para ser adaptable a un gabinete de 19" con una profundidad mínima de 800 mm. (Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1)

¿nVent proporciona accesorios de plomería?

Sí, nVent puede proporcionar los accesorios de plomería que se encuentran en las páginas 27 y 28 del manual del usuario.

¿Cuál es la entrada de alimentación?

La entrada de alimentación es de 100 ~ 240 VCA de potencia.

Contáctenos

Estamos aquí para ayudar. ¿Necesita más información? Comuníquese con nosotros para obtener más información sobre nuestro 4U LHX. Uno de nuestros representantes se comunicará con usted en breve.

4U LHX