Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Vehículos terrestres

Vehículos terrestres

Rendimiento y confiabilidad para aplicaciones de misión crítica

Ya sea para mantenimiento o modernización, la oferta de sistemas reforzados de nVent SCHROFF es adecuada para proteger aplicaciones esenciales como comunicaciones de batalla integradas, operaciones de logística y flotas, y sistemas de radar.

Cartera de productos

Card Lok, Wedge Lok

Card-Loks sin herramientas y con limitación de apriete

Diseñados para aplicaciones de mantenimiento en terreno y de segundo nivel en las que se debe quitar un módulo y volver a instalar a menudo sin herramientas especializadas

Buscar productos
Conduction Cooled Assemblies, CCA

Conjuntos enfriados por conducción para VITA

Diseños optimizados de tipo concha y marco térmico para extraer más calor del microcircuito.

Buscar productos
High Thermal Sawtooth Card Lok

Card-Lok serrado para altas temperaturas

El mejor rendimiento térmico en su clase en un Card-Lok de perfil pequeño

Buscar productos
PCB extractor, PCB inserters, circuit board extractor

Extractores de compensación de tolerancia para microcircuitos

Extractor compatible con VITA y diseño de resorte PAWL que compensa las tolerancias del microcircuito, ejerce presión positiva sobre los pines durante la actuación del Card-Lok y puede operarse con guantes.

Buscar productos
VPX, VPX backplane, OpenVPX, Open VPX

Sistemas VPX resistentes

Protege tus dispositivos electrónicos VPX para vehículos terrestres con mayor resistencia a los golpes y las vibraciones.

Buscar productos

Producto destacado: Sistemas VPX resistentes

COTS Titan: para aplicaciones de alto impacto y vibración

Para aplicaciones resistentes dentro del sector aeroespacial y de defensa móvil, nVent ofrece el sistema COTS Titan de nVent SCHROFF con mayor resistencia a golpes y vibraciones. Este sistema VPX de 19" se basa mecánicamente en el subrack EuropacPRO tipo R de SCROFF y puede soportar cargas de impacto de hasta 25 g y vibraciones de hasta 3 g.

Ver hoja de ventas
Rugged System VME64x-front-case-study.jpg

La mejor integridad de señales en su clase para las tasas de transferencia de datos más altas con placas base nVent SCHROFF VPX

Compatible con el último estándar VPX con velocidades de enlace de hasta 10.3125 Gbaud de velocidad de datos.

Disipación de calor opcional con enfriamiento de aire forzado de adelante hacia atrás y control de velocidad del ventilador

El panel de enfriamiento frontal se quita fácilmente para realizar tareas de mantenimiento y de acceso

Adaptaciones simples y rápidas con construcción modular

Herramientas y servicios de diseño

Configuradores de subrack

Comience su diseño

Configurador de panel frontal

Comience su diseño

Configurador Wedge-Lok

Comience su diseño

Servicios de diseño y pruebas

Más información

Recursos

Snippet-A And D-H85804-703Extractor-Datasheet

Hojas de datos

Leer más
Snippet-A And D-H83403-HTS-Whitepaper

Informes técnicos

Leer más
SCHROFF-SB-H81327-DefenseAerospaceICON.png

Folleto sobre el sector aeroespacial y de defensa

Leer más

Contacto

¿No está seguro de por dónde empezar? Para todas sus necesidades de diseño, producto y servicio, comuníquese con uno de nuestros expertos hoy mismo.