Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

nVent SCHROFF: estudios de casos

Case Studies page-Hero Banner
nVent SCHROFF: estudios de casos
Innovación en acción

Descubra cómo nVent conecta y protege a los clientes de todo el mundo con innovadoras soluciones eléctricas.

Contáctenos
Doors_and_Panels_556_556.png

Características del producto: Gabinetes electrónicos de 19"

Características principales Características altamente versátiles Marco soldado/atornillado IP20 - IP55 Cumple con EMC Varias opciones de enfriamiento Estacionario/móvil Nuestras series de gabinetes probadas de la marca Schroff incluyen: Novastar: Gabinetes...
Outdoor Modular, outdoor electronics cabinets

Gabinetes para sistemas de seguridad de estaciones de tren e información para pasajeros

Implementación de un sistema de información y seguridad de última generación para la estación (SISS) OBLIGATORIO Un OEM proporciona sistemas integrados de comunicación y seguridad pública de última generación para...
rail infrastructure

Detección de daños por rodadura de las ruedas en aplicaciones ferroviarias

Reducción del tiempo de mantenimiento de mecánicos y electrónica en vehículos ferroviarios a través del mantenimiento predictivo OBLIGATORIO Mejorar la disponibilidad y fiabilidad del tren a la vez que se...
AdobeStock_69865524.jpeg

Gabinetes exteriores para la automatización de trenes Metro

Operación de trenes sin conductor en condiciones de temperatura extrema APLICACIÓN Actualización del grado de automatización (GoA) de 3 a 4 para el Metro que opera en Medio Oriente Garantizar...
aerospace solutions

Sistema de adquisición de datos

Este sistema se ha desarrollado específicamente para los requisitos del sistema de radar móvil. Tenía que ser de alta resistencia a golpes y vibraciones y cumplir con las normas MIL-STD...
Television vehicle with parabolic antenna on the roof

Sistema de control de radar móvil

El sistema debía implementarse en un vehículo aéreo no tripulado civil para recopilar información geográfica. Debido a que el sistema se encuentra en la parte exterior de la aeronave, el...
robotic arms in a car plant

Inspección de clasificación multifrecuencia

Lado frontal Ratiopac PRO 4U, lado posterior Ratiopac Pro Air 3 U. 3 ventiladores con unidad de control de ventilador integrada. Panel frontal montado sin tornillos visibles. Solución: Los productos...
Soldiers marines patrolling on foot and escorted by a Humvee

CassettePRO con capacidades de refrigeración adicionales

Aplicación de prueba y medición que necesita disipación de calor adicional de un punto caliente de un borde a través de FHC hacia el panel lateral. Soluciones: Enfriar el punto...
experimental physics, test and measurement

Tráfico de datos en el XFEL europeo

Los sistemas MicroTCA cumplen con las mayores demandas en la física del acelerador para la capacidad y confiabilidad del procesamiento de señales. Empresa: Ubicado en Hamburgo, Alemania, el European XFEL...
Telecommunication mast TV antennas with blue sky in the morning

Sistemas de prueba de red con pantalla táctil

Un subrack portátil independiente de 19 pulg., con gran área de visualización para probar y verificar elementos de red de alta velocidad. Tecnología: Sistema patentado basado en el estándar IEEE...
AdobeStock_267912911.jpeg

Prueba de unidades de comunicación inalámbrica

Chasis Interscale nVent SCHROFF para computadoras de placa única que permite flexibilidad en términos de dimensiones, cortes, montaje y marca individual. Tecnología: Plataforma modular de casos a escala interna para...
PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

Sistema PXI Express como sistema de prueba estándar

El sistema se utiliza como un sistema estándar para pruebas de señal de alto voltaje y se está implementando en una variedad de aplicaciones finales, incluidas la industria automotriz, las...