Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
Doors_and_Panels_556_556.png

Características del producto: Gabinetes electrónicos de 19"

Características principales

  • Características altamente versátiles
  • Marco soldado/atornillado
  • IP20 - IP55
  • Cumple con EMC
  • Varias opciones de enfriamiento
  • Estacionario/móvil

Nuestras series de gabinetes probadas de la marca Schroff incluyen: Novastar: Gabinetes con bastidor de aluminio con un atractivo diseño, perfectamente equipados para sistemas electrónicos generales, prueba y medición, audio/vídeo y aplicaciones de radiodifusión.

Varistar: Gabinetes para electrónica con bastidor de acero soldado robusto muy versátiles con una amplia gama de propiedades como la protección contra polvo y agua (IP20 e IP55), opciones de climatización desde ventiladores hasta enfriadores aire-agua de 40 kW, choques, vibraciones y resistencia sísmica hasta NEBS GR-63-CORE Bellcore zona 4 y apantallamiento de radiofrecuencia/electromagnético (RFI/EMI) de 60 dB a 1 GHz y 40 dB a 3 GHz, 30 dB a 18 GHz líder en la industria (probado según IEC 61587-3 y EN 61000-5-7).

Varistar está diseñado para adaptarse con múltiples aplicaciones, desde Datacom hasta militares y desde pruebas y mediciones hasta ferroviarias.