Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

All Products

All Products
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 0
Filter löschen
schließenerweitern
  • Anwendungen
Filter0

Unterkategorien

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Details

Produkte | 538 Ergebnisse (2412 artikel)

PH30780.jpg image

4G24 Drehklipp mit Gewindestift

Schnelle Installation des drehbaren Clips für einen Montagepunkt mit Gewindestift an T-Profilen von Raster- und Zwischendecken.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
4G24 Drehklipp mit Gewindestift, CADDY ARMOUR, Grau, 11 mm Schraube, 1,5 mm Flansch, 24 mm Rastermaß
Drehklipp mit 11 mm Gewindestift, lackiert, weiß, 1,5 mm Flansch, 24 mm T-Raster
4G24 Drehklipp mit Gewindestift, CADDY ARMOUR, Grau, 16 mm Schraube, 1,5 mm Flansch, 24 mm Rastermaß
4G24 Drehklipp mit Gewindestift, 16 mm Schraube, 1,5 mm Flansch, 24 mm Rastermaß
4G24 Drehklipp mit Gewindestift, 16 mm Schraube, 1,5 mm Flansch, 24 mm Rastermaß
4G24 Drehklipp mit Gewindestift, CADDY ARMOUR, Grau, 25 mm Schraube, 1,5 mm Flansch, 24 mm Rastermaß
4G24 Drehklipp mit Gewindestift, 25 mm Schraube, 1,5 mm Flansch, 24 mm Rastermaß
PH35351.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK mit Federstahlklammer zum Aufschlagen

Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen ist und schnell an verschiedenen Stahlträgern, Balken und Flanschen installiert werden kann.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK mit Federstahlklammer, 1,5 mm Stahlseil, 3–8 mm Fl.
nVent CADDY Speed Link SLK mit Federstahlklammer, 1,5 mm Stahlseil, 8–14 mm Fl.
nVent CADDY Speed Link SLK mit Federstahlklammer, 2 mm Stahlseil, 3–8 mm Fl.
nVent CADDY Speed Link SLK mit Federstahlklammer, 2 mm Stahlseil, 8–14 mm Fl.
PH32305.jpg image

SOSR Aufgeständerte Zweiloch-Bandschelle für CPVC-Rohr

Überspannungssichere Bandschelle aus Metall mit glatten Kanten; zur Verwendung mit nicht isoliertem Kunststoffrohr im Einfachversatz.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
SOSR Aufgeständerte Zweiloch-Bandschelle für CPVC-Rohr, 3/4" Rohr, 20 DN
Aufgeständerte Zweiloch-Bandschelle für CPVC-Rohr, 1″ Rohr, DN25
SOSR Aufgeständerte Zweiloch-Bandschelle für CPVC-Rohr, 1 1/4" Rohr, 32 DN
SOSR Aufgeständerte Zweiloch-Bandschelle für CPVC-Rohr, 1 1/2" Rohr, 40 DN
SOSR Aufgeständerte Zweiloch-Bandschelle für CPVC-Rohr, 2" Rohr, 50 DN
C-Channel 2-2 Slot Open Angle Bracket

2-2 Außenwinkelverbinder für C-Schiene

Winkel zum Herstellen von Rahmen und Strukturen in Verbindung mit dem CADDY C-Schienen System.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
2-2 Außenwinkelverbinder für C-Schiene, E0, E0L, E1 Schienen
2-2 Außenwinkelverbinder für C-Schiene, E2, E2L, E3, E4 Schienen
PH38306.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK Spulen Kit

Das Kit enthält eine Spule aus nVent CADDY Speed ​​Link Seil und SLK-Seilschlössern, die zusammen verpackt sind. Dies vereinfacht den Transport zur Baustelle und reduziert den Lagerbestand.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Spule mit 150 m 1,5-mm-Drahtseil u. 100 Verschlüsse – 19,5 kg
Spule mit 50 m 1,5-mm-Drahtseil und 25 Verschlüsse – 19,5 kg
nVent CADDY Speed Link SLK Spulen Kit, 2 mm Stahlseil, 100 m, 50 Locking Devices
PH38765.jpg image

Metall Kabelbügel mit Funktionserhalt

Innovative Kabelverlegung für Installationen, bei denen der Platz knapp ist. Auch ein wirksames Mittel zum Verlegen an Wänden oder anderen vertikalen Elementen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Metall Kabelbügel mit Funktionserhalt, 10 Kabel
Metall Kabelbügel mit Funktionserhalt, 16 Kabel
PH41248.jpg image

Betonschraube BSZ-SU

Schraube zur Verankerung in Beton.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
BSZ-SU Betonschraube, Atlantis, 6 mm Bohrer-Durchmesser, 40 mm Schraube
BSZ-SU Betonschraube, Atlantis, 6 mm Bohrer-Durchmesser, 50 mm Schraube
BSZ-SU Betonschraube, Atlantis, 8 mm Bohrer-Durchmesser, 70 mm Schraube
BSZ-SU Betonschraube, Atlantis, 10 mm Bohrer-Durchmesser, 100 mm Schraube
BSZ-SU Betonschraube, Atlantis, 10 mm Bohrer-Durchmesser, 120 mm Schraube
BSZ-SU Betonschraube, Atlantis, 12 mm Bohrer-Durchmesser, 110 mm Schraube
BSZ-SU Betonschraube, EG, 6 mm Bohrer-Durchmesser, 40 mm Schraube
BSZ-SU Betonschraube, EG, 6 mm Bohrer-Durchmesser, 50 mm Schraube
BSZ-SU Betonschraube, EG, 8 mm Bohrer-Durchmesser, 70 mm Schraube
BSZ-SU Betonschraube, EG, 10 mm Bohrer-Durchmesser, 100 mm Schraube
BSZ-SU Betonschraube, EG, 10 mm Bohrer-Durchmesser, 120 mm Schraube
BSZ-SU Betonschraube, EG, 12 mm Bohrer-Durchmesser, 110 mm Schraube
PH38934.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLS Trapeze Kit

Unique, out of the box, telescopic trapeze solution supported by wire making installation and height adjustment quick, flexible and completely tool-free.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLS Trapeze Kit
PH39440.jpg image

Zweifacher Kabelhalter mit Stecker

Gebrauchsfertige, nicht durchgehende Befestigung für mehrere Kabel für Beton, die mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eingebaut werden kann.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Zweifacher Kabelhalter mit Stecker, 80 Kabel, 10 mm dia
PH39426.jpg image

Gewindestangenklemme

Innovative strukturelle Befestigung für Kunststoffrohrklemmen, kann von Hand auf M8- und M10-Gewindestangen montiert werden.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Gewindestangenklemme, M8, M10 Stange
PH40787.jpg image

Speedway Kabelleiter Bogen aufwärts, 45°

Bietet hoch entwickelte, einfach zu bedienende 45°-Innenbogen mit integrierter Speedlok-Kupplung für Speedway-Kabelleitersysteme.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Speedway Kabelleiter Bogen aufwärts, 45°, 150 mm
Speedway Kabelleiter Bogen aufwärts, 45°, 300 mm
Speedway Kabelleiter Bogen aufwärts, 45°, 450 mm
Speedway Kabelleiter Bogen aufwärts, 45°, 600 mm
Speedway Kabelleiter Bogen aufwärts, 45°, 750 mm
Speedway Kabelleiter Bogen aufwärts, 45°, 900 mm
PH40723.jpg image

Basic Kunststoff-Schlauchklemme

Innovatives Sortiment an Klemmen für die schnelle Installation von Kunststoffrohren an einer Vielzahl von Strukturen dank des zusammensteckbaren Designs, das mit Druckeinsätzen und Schrauben kompatibel ist.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Basic Kunststoff-Schlauchklemme, 16 mm OD
Basic Kunststoff-Schlauchklemme, 20 mm OD
Basic Kunststoff-Schlauchklemme, 25 mm OD
Basic Kunststoff-Schlauchklemme, 32 mm OD
Basic Kunststoff-Schlauchklemme, 40 mm OD
Basic Kunststoff-Schlauchklemme, 50 mm OD