Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…
PH35351.jpg image
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

nVent CADDY Speed Link SLK mit Federstahlklammer zum Aufschlagen

Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Material Stahl;Polypropylen;Zinklegierung
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Sicherheitsfaktor statische Last 5:1
Entspricht SMACNA HVAC-DCS
Höhe (H) 2.15"
Höhe (H) 55 mm
Breite (W) 3/4"
Breite (W) 19 mm
Dicke (T) 1/2"
Dicke (T) 12.5 mm
Winkel (a) 90 ° Max

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen
Video
nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen