Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…
PH38765.jpg image
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Metall Kabelbügel mit Funktionserhalt, 10 Kabel

Katalog-Nr.: PKM10H6IN
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen


Produktmerkmale

E30 Fire Rating Data Cable Capacity
Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30
Part Number Number of Wire Pairs Wire Diameter Cable Diameter Number of Cables
PKM10H6IN 2 0.8 mm 6.6 mm 14 Max
4 0.8 mm 8.8 mm 10 Max
PKM16H6IN 2 0.8 mm 6.6 mm 24 Max
4 0.8 mm 8.8 mm 18 Max

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen
CAD Video
CADDY TV Episode 16 - Rick Gets Serious about CADDY ARMOUR and Spring Steel

Play

nVent CADDY BSZ-SU Concrete Screw

Play

nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

nVent CADDY Datacom Solutions

Play

nVent CADDY BSZ-SU Betonschraube

Play

nVent CADDY Lösungen für die Befestigung an Beton

Play

Kompatible Artikel
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen