Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…
PH41248.jpg image
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

BSZ-SU Betonschraube, EG, 12 mm Bohrer-Durchmesser, 110 mm Schraube

Katalog-Nr.: BSZSU12110EG
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen


Produktmerkmale

Charakteristische axiale Last gemäß ETA-20/0046
Teilenummer Gerissener Beton C20/25 Ungerissener Beton C20/25 Nominale Einschraubtiefe
BSZSU06040xx 1.81 kN 1.98 kN 35 mm
BSZSU06050xx 1.81 kN 1.98 kN 35 mm
BSZSU08070xx 5.88 kN 8.41 kN 65 mm
BSZSU10100xx 8.99 kN 12.85 kN 85 mm
BSZSU10120xx 8.99 kN 12.85 kN 85 mm
BSZSU12110xx 12.51 kN 17.87 kN 105 mm

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen Video
nVent CADDY Cat HP J-Hook to Concrete

Play

nVent CADDY BSZ-SU Concrete Screw

Play

nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

CADDY-2DANI-N00343-AnchorCalcSoftWare-EN-2311

Play

nVent CADDY BSZ-SU Betonschraube

Play

nVent CADDY Lösungen für die Befestigung an Beton

Play

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen