Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

Startseite

HDF
MORE APPLICATIONS, SAME HYGIENIC DESIGN PERFORMANCE
Hygienic Design enclosure range, expanded

Including floor standing enclosures, with IP66/69 protection and a design that limits water ingress and accumulation.

VIEW SOLUTIONS
Wall Mounted campaign web banners
Gehäuselösungen zur Wandmontage
Konzipiert für Flexibilität. Entwickelt für Schutz.

Hochwertige Gehäuse zur Wandmontage, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind und schnell komplett montiert geliefert werden.

Anpassung an Ihre Spezifikationen
Wall Mount Chiller web banner EU
Neues Produkt
14-kW-Seitenkühlgerät für BESS-Anwendungen

Das 14-kW-Kühlgerät für die seitliche Montage ist das größte seiner Art auf dem Markt und bietet verbesserte Systemzuverlässigkeit, Designflexibilität und einfache Wartung.

Mehr erfahren
Protect What Matters_without shield
SCHÜTZEN SIE DAS, WAS WICHTIG IST
Hinter jedem kritischen System steckt etwas, das es wert ist, geschützt zu werden

Das Portfolio von nVent HOFFMAN bietet sichere und zuverlässige Lösungen für den Schutz überall dort, wo es wichtig ist – in Ihrem Unternehmen, bei Ihren Mitarbeitenden, weltweit.

Mehr erfahren
Sustainable Climate Image
Wechsel des Kältemittels
Produktion von nachhaltigen Klimatisierungslösungen

nVent HOFFMAN hat seine Klimaanlagen um das umweltfreundlichere Kältemittel R-513A erweitert.

Mehr erfahren
Ergonomic Line Hero Banner
Das Verletzungsrisiko wird minimiert, die Arbeitsabläufe werden optimiert.
Ergonomische Lösungen für den Materialtransport

Verbessern Sie die Sicherheit und Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe für den Schaltschrankbau mit den erstklassigen ergonomischen Materialtransportlösungen von nVent HOFFMAN.

Mehr erfahren

UNSER VERSPRECHEN

06 HOFFMAN who we are

Wir machen Systeme widerstandsfähig

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Maximierung der Betriebszeit durch optimalen Schutz, Anwendungserfahrung, hervorragende Qualität und weltweiten Service. Wir schützen auch in den anspruchsvollsten Umgebungen mit Leistung, Gehäusen und fortschrittlicher Kühlung.

Solar wind

Wir bieten innovative Lösungen

Für die am schnellsten wachsenden Branchen zur Lösung der schwierigsten Probleme. Profitables Wachstum durch die Kombination von führender Technologie mit der Fähigkeit zur Skalierung.

06 HOFFMAN who we are 4

Wir steigern die Produktivität

Auswahltools, Designsoftware, vernetzte Fertigung und Mitarbeitende, sowie einfach zu bedienende Produkte zur Steigerung der Produktivität. Beteiligen Sie sich möglichst früh am Konstruktionsprozess, um Ihr Wachstum zu beschleunigen und Ihre Ausrüstung gewinnbringend zu gestalten.

06 HOFFMAN who we are 2

Wir verkaufen global, wir bedienen lokal

Wählen Sie aus über 12.000 Standardprodukten, die wir in großer Zahl auf Lager haben. Alle Produkte werden vor Ort in verschiedenen Regionen der Welt hergestellt und erfüllen oder übertreffen Zertifizierungsstandards, einschließlich IEC, UL, CSA, NEMA und CE.


NEUIGKEITEN

ARTIKEL

Unterstützung von Systemintegratoren bei einem Automatisierungsprojekt mit hoher Kapazität in Spanien

Artikel

Das wandmontierte Aluminium-Einhausungs-Kit (WAK) vereinfacht den Schutz und erhöht die thermische Effizienz

SS Modular Enclosures Expansion

Edelstahlgehäuse mit einer Tiefe von 400 mm für komplexe Industrieumgebungen

Standardisierte Konfigurationen mit einer Tiefe von 400 mm sind jetzt innerhalb des Portfolios an MCSS- und MCDS-Edelstahlgehäusen von nVent HOFFMAN erhältlich. Diese unterstützen komplexere Anwendungen in Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Wasser und Abwasser sowie in See- und Küstenumgebungen.

Mehr erfahren
nVent HOFFMAN STE Terminal Enclosures

Neue STE-Klemmenkästen aus Stahlblech jetzt erhältlich

nVent erweitert das Portfolio von nVent HOFFMAN mit der Einführung der STE-Serie von Klemmenkästen aus Stahlblech und bietet damit eine zuverlässige und leicht verfügbare Lösung zum Schutz elektrischer Komponenten in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.

Mehr erfahren
HOFFMAN-WBNR-N1583400-M3MigrationBanner - grey scale

Vereinfachen Sie die Auswahl der Klimaregelung mit einem intelligenteren digitalen Tool

Die Auswahl der richtigen Klimaregelungslösung für eine Schaltschrankanwendung kann sehr komplex sein, insbesondere wenn mehrere Variablen berücksichtigt werden müssen.

Mehr erfahren
SPS Italia 2026

Lösungen für die industrielle Automatisierung auf der SPS Italia 2026

Die SPS Italia 2026, eine der führenden Messen für industrielle Automatisierung in Europa, findet vom 26. bis zum 28. Mai 2026 in Parma, Italien, statt.

Mehr erfahren


PRODUKTANGEBOT

DNS Standard Products

Standardprodukte

Mit mehr als 16.000 Standardprodukten verfügt nVent HOFFMAN über eines der umfassendsten Produktportfolios der Branche. Zu den Standardprodukten gehören aus Stahlblech und Edelstahl bestehende, wandmontierte und freistehende Schaltschränke, Konsolen, nichtmetallische Gehäuse und Anschluss- und Klemmenkästen sowie Kabel- und Klimatisierungs lösungen. nVent HOFFMAN bietet außerdem spezielle Schaltschrankkonstruktionen an, darunter Schaltschränke für den Außenbereich, EMV-Schaltschränke, Schaltschränke für explosionsgefährdete Bereichesowie Schaltschränke in erdbebensicherer und hygienischer Ausführung.

Express-Anpassung

Das Express-Anpassungsverfahren ist schnell und genau und basiert auf den Zeichnungen des Kunden. Das bedeutet, dass die Lieferung innerhalb von 5 bis 10 Arbeitstagen erfolgen kann, je nach Verfügbarkeit des Produkts und des Modifikationszentrums.

Individuelle Konfigurationen

nVent HOFFMAN bietet eine breite Palette an Anpassungsmöglichkeiten, wie z. B. maschinelle Bearbeitung, Sonderabmessungen, kundenspezifische Farben und zusätzlichen Schutz für raue Umgebungen. Unser hochautomatisiertes Werk mit modernsten Produktionsanlagen ist der ideale Ort für die Serienproduktion, was eine flexible und kostengünstige Anpassung ermöglicht.

Panel-Shop-Automatisierung

Diese benutzerfreundliche Lösung automatisiert das Bohren, Gewindeschneiden und Fräsen und ermöglicht es Ihnen so, einsatzfertige Platten und Gehäuse zu erstellen. Dadurch sparen Sie Material- und Personalressourcen.



Vorgestellte Lösungen und Innovationen

04 HOFFMAN NPIs 2
NEUES PRODUKT
Schnellere Materialverarbeitung

Neues oberes ModCenter Klemmsystem jetzt erhältlich.

Mehr erfahren
04 HOFFMAN NPIs
NEUES PRODUKT
nVent erweitert das Angebot an vertikalen Mittelstegen

Um den Arbeitskomfort und die Raumeffizienz zu verbessern, erweitert nVent das Angebot an vertikalen Mittelstegen für das Standgehäuse-Portfolio

Mehr erfahren
04 HOFFMAN NPIs 3
NEUES PRODUKT
DNTH-Werkzeuggriff

Der nVent HOFFMAN DNTH-Türgriff macht das Anheben, Montieren und Demontieren von Standgehäusetüren für Mitarbeitende sicherer und einfacher.

Mehr erfahren


NVENT VIRTUAL WORLD

Erkunden Sie die nVent Virtual World und tauchen Sie ein in branchenspezifische Anwendungen und Produktplattformen.

Sie können die Navigation nach Belieben nutzen oder eine Führung mit Ihrer nVent Vertriebsperson vereinbaren.

Übersicht →

Virtual World Main Scene