Wandmontiertes Aluminium-Einhausungs-Kit
Besserer Schaltschrankschutz und optimierte thermische Leistung erfordern oft komplexe Modifikationen – das muss aber nicht so sein.
Das wandmontiertes Aluminium-Einhausungs-Kit (WAK) von nVent HOFFMAN bietet eine praktische Lösung für die Aufrüstung von wandmontierten Schaltschränken mit einem externen Einhausungssystem, das Schutz, Dämmung und Wärmeableitung verbessert – ohne den eigentlichen Schaltschrank zu verändern.
Das WAK wurde speziell für WAS-Schaltschränke entwickelt und bietet eine zweite Schutzschicht aus Aluminium, die den Schaltschrank umhüllt und eine kontrolliertere interne Umgebung schafft sowie den Schaltschrank vor eindringenden Medien schützt.
Die Leistung des Schaltschranks ohne Modifikationen optimieren
Ein wesentlicher Vorteil des WAK besteht darin, dass es die Leistung des Schaltschranks verbessert, ohne dass Bohrungen, Bearbeitungen oder Strukturmodifikationen erforderlich sind.
Das Einhausungs-Kit wird extern montiert, wobei die Integrität des Schaltschranks erhalten bleibt und ein zusätzlicher Schutz vor Umwelteinflüssen geschaffen wird. Dies macht es zu einer effizienten Lösung für Anwendungen, bei denen die Beibehaltung vorhandener Klassifizierungen und Zertifizierungen von entscheidender Bedeutung ist.
Verbesserung des Wärmemanagements durch Luftstrom und Dämmung
Wärmestaus können die Systemleistung und Zuverlässigkeit beeinträchtigen. Das WAK unterstützt stabilere Betriebsbedingungen durch eine Kombination aus Luftstrom und Dämmung.
Lüftungsschlitze in der Einhausung fördern die Luftzirkulation um den Schaltschrank und tragen so zu einer effektiveren Wärmeableitung bei. Darüber hinaus erzeugt die doppelwandige Konstruktion einen dämmenden Luftspalt zwischen dem Schaltschrank und den externen Paneelen, wodurch die thermische Effizienz verbessert und die Auswirkungen von Temperaturschwankungen verringert werden.
Installationszeit verkürzen dank werkzeugfreier Konstruktion
Das WAK wurde mit Blick auf Installationseffizienz entwickelt. Das komplette Einhausungssystem, bestehend aus Front-, Seiten-, Ober- und Unterpaneelen, kann manuell montiert werden, ohne dass Spezialwerkzeuge oder eine Bearbeitung erforderlich sind.
Dies vereinfacht die Integration, verkürzt die Installationszeit und minimiert das Risiko von Fehlern während der Einrichtung. Darüber hinaus können Teams vorhandene Schaltschränke schnell aufrüsten, ohne den Betrieb zu unterbrechen.
Auf Langlebigkeit in industriellen Umgebungen ausgelegt
Das aus Aluminium AlMg3 hergestellte und mit einer schützenden Polyesterbeschichtung beschichtete WAK wurde für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt, in denen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit unerlässlich sind.
Ein sicheres Verriegelungssystem mit 3-mm-Doppelbart-Schloss und einem schwingungsdämpfendem Mechanismus verbessert den Schutz zusätzlich und trägt dazu bei, eine gleichbleibende Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen zu gewährleisten.
Hauptvorteile des wandmontierten Aluminium-Einhausungs-Kits (WAK)
- Verbessert den Schaltschrankschutz durch eine zusätzliche externe Schutzschicht
- Verbessert die thermische Leistung durch optimierten Luftstrom und optimale Wärmeableitung
- Steigert die Dämmungseffizienz durch die doppelwandige Konstruktion
- Ermöglicht eine schnelle, werkzeuglose Installation ohne Modifikationen am Schaltschrank
- Gewährleistet langfristige Haltbarkeit dank Aluminium-Konstruktion und Schutzbeschichtung
Ein intelligenterer Ansatz für die Aufrüstung von Schaltschränken
Das wandmontierte Aluminium-Einhausungs-Kit (WAK) bietet eine flexible und effiziente Möglichkeit zur Verbesserung der Schaltschrankleistung, ohne Konstruktion und Installation zu verkomplizieren.
Mit verschiedenen Größen unterstützt es eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen ein verbesserter Schutz und eine Temperaturregelung unerlässlich sind.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder verfügbare Konfigurationen entdecken möchten, wenden Sie sich an einen nVent-Vertreter vor Ort.