Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…
Drucken
Stainless Steel Enclosures up to 400 mm Depth for Food and Beverage Applications

Edelstahlgehäuse mit einer Tiefe von 400 mm für komplexe Industrieumgebungen

Standardisierte Konfigurationen mit einer Tiefe von 400 mm sind jetzt innerhalb des Portfolios an MCSS- und MCDS-Edelstahlgehäusen von nVent HOFFMAN erhältlich. Diese unterstützen komplexere Anwendungen in Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Wasser und Abwasser sowie in See- und Küstenumgebungen.

Mehr erfahren

Größere Flexibilität beim Design und effiziente Projektabwicklung

Da sich Systemanforderungen ständig weiterentwickeln, muss das Gehäusedesign anpassbar sein, ohne die Komplexität unnötig zu erhöhen. Die jetzt erweiterte MCSS- und MCDS-Serie ermöglicht die Realisierung einer größeren Bandbreite von Systemen mit Standardgehäusegrößen, was den Bedarf an maßgeschneiderten Lösungen reduziert.

Die Verwendung standardisierter Konfigurationen vereinfacht den Übergang vom Design zur Implementierung. Ingenieure können Installationen effizienter konfigurieren, was zu einer beschleunigten Projektausführung, besserer Vorhersagbarkeit und reduzierter Gesamtkomplexität führt.

Nahtlose Integration und zuverlässiger Schutz für kritische Geräte

Die modular kombinierbare Plattform basiert auf globalen IEC-Standards und lässt sich nahtlos in ein breites Zubehörportfolio integrieren, wodurch die Konsistenz über alle Anwendungen hinweg gewährleistet und die Skalierbarkeit des Systems unterstützt wird.

Designmerkmale wie integrierte Profile und Click-in-Technologie vereinfachen die Montage und ermöglichen eine einfache Erweiterung oder Modifikation bei neuen Anforderungen. Gleichzeitig trägt die Edelstahlkonstruktion der MCSS- und MCDS-Gehäuse in Kombination mit zertifizierten Schutzstufen zum Schutz der Komponenten unter rauen industriellen Bedingungen bei.

Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

  • Lange Lebensdauer in korrosiven Umgebungen
  • Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit
  • Kompatibilität mit erweiterten Gehäusefunktionen und Zubehörteilen

Weitere Informationen, Anwendungshinweise oder Unterstützung für Ihre spezifischen Projektanforderungen erhalten Sie von Ihrem nVent-Ansprechpartner vor Ort.

Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort