Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

Hygienic Design-Schränke

Hygienic Design-Schränke

Der richtige Schutz für Ihre Anwendung

In Umgebungen, in denen Hygiene von entscheidender Bedeutung ist, müssen Schaltschränke mehr leisten als nur den Schutz der Komponenten. Sie müssen auch Hygieneprozesse unterstützen, Kontaminationsrisiken reduzieren und häufigem Abwaschen standhalten.

Hygienic Design-Schränke wurden für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt, bei denen Hochdruckreinigung, aggressive Reinigungsmittel und strenge Hygienestandards Bestandteil des täglichen Betriebs sind. Die Konstruktion aus Edelstahl, abgeschrägte Oberflächen und ein Design ohne Spalten helfen, elektrische Geräte zu schützen und vereinfachen gleichzeitig die Reinigung und Wartung.

Diese Lösungen werden weit verbreitet in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in der Pharmaindustrie und in anderen regulierten Branchen eingesetzt, in denen die Verfügbarkeit, die Sicherheit und die Einhaltung von Hygienevorschriften von entscheidender Bedeutung sind.

Die wichtigsten Vorteile des hygienischen Designs:
• Designprinzipien, die an IP66/69, Typ 4X und Hygienerichtlinien der Lebensmittelindustrie ausgerichtet sind
• Reduziertes Risiko von Bakterienwachstums durch glatte, abfließende Oberflächen
• Schutz vor Korrosion, Feuchtigkeit und aggressiven Reinigungsmitteln
• Einfachere und schnellere Reinigung während routinemäßiger Hygiene-Reinigungsverfahren

Talent Skills Icon Red


Wählen Sie den richtigen Schaltschrank für Ihre Hygieneumgebung


Lassen Sie sich von Schaltschrankspezialisten zu Hygieneanforderungen, Waschbedingungen und Anwendungseignung beraten.

Egal, ob Sie neue Anlagen entwerfen oder vorhandene Installationen aufrüsten, die Auswahl des geeigneten Schaltschranks kann Ihnen dabei helfen, die Einhaltung von Vorschriften zu unterstützen, Reinigungsverfahren zu vereinfachen und kritische elektrische Komponenten in anspruchsvollen Umgebungen zu schützen.

Beratungstermin vereinbarenTechnische Frage stellen


VORGESTELLTE PRODUKTE

HD product family new

Hygienic Design-Schränke für hygienische Umgebungen

Die Auswahl des richtigen Hygienic Design-Schranks hängt von der Intensität der Reinigung, den Installationsanforderungen und dem erforderlichen Hygieneschutz ab.
Unser Sortiment an Hygienic Design-Schränken unterstützt eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen in allen Produktions-, Verarbeitungs- und Auflagebereichen. Von Bereichen mit den höchsten hygienischen Anforderungen bis hin zu kontrollierteren Umgebungen wird jede Produktfamilie so entwickelt, dass sie den Bedingungen entspricht, unter denen sie installiert und betrieben wird.

Das Portfolio umfasst HDW-, HDF-, AFS-, ASR-Schränke und HDTB-Klemmenkästen, die verschiedene Installationsarten und Hygieneanforderungen abdecken, die üblicherweise in ein und derselben Anlage zu finden sind. Dies ermöglicht es, einen Schaltschrank basierend auf dem Verwendungsort auszuwählen, anstatt die Anwendung an das Produkt anzupassen.

• HDW-Wandschränke und HDF-Standschränke werden dort eingesetzt, wo die höchsten Hygieneanforderungen gelten
•AFS-Schränke aus Edelstahl mit abgeschrägten Oberteilen Für Bereiche mit regelmäßiger Reinigung und mäßigen Hygieneanforderungen
• ASR-Schränke aus Edelstahl und HDTB-Klemmenkästen werden typischerweise in kontrollierten oder Randbereichen verwendet


HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Was ist ein Hygienic Design-Schrank?

Ein Hygienic Design-Schrank ist ein Schaltschrank aus Edelstahl, der für hygienische Anlagen entwickelt wurde und das Kontaminationsrisiko verringert. Zu den typischen Merkmalen gehören abgeschrägte Oberflächen, glatte Oberflächen, hygienische Dichtungen und eine hohe IP-Schutzart für Reinigungsumgebungen.

Was ist der Unterschied zwischen hygienischen und standardmäßigen Edelstahlgehäusen?

Während die Standardschränke aus Edelstahl auf Korrosionsbeständigkeit ausgerichtet sind, wurden Hygienic Design-Schränke speziell entwickelt, um die Reinigung zu vereinfachen, Flüssigkeitsansammlungen zu verhindern und bakterienbeherbergende Bereichen zu minimieren.

Welche Schränke sind für die Reinigung vor Ort (CIP) oder Hochdruckreinigung geeignet?

Hygienische Wandschränke und hygienische Standschränke wurden für anspruchsvolle Reinigungen und vor Ort zu reinigende Umgebungen entwickelt, in denen ein hoher Schutz vor eindringenden Medien und eine hygienische Konstruktion erforderlich sind.

In welchen Fällen sollten hygienische Standschränke verwendet werden?

Hygienische Standschränke werden in der Regel verwendet, wenn eine Wandmontage nicht möglich ist oder wenn größere Steuerungsgeräte unter Einhaltung strenger Hygieneanforderungen untergebracht werden müssen.

Gibt es unterschiedliche Hygieneklassen für verschiedene Anwendungen?

Ja. Das Sortiment an Hygienic Design-Schränken umfasst in der Regel Lösungen für hohe, mittlere und grundlegende Hygieneschutzklassen, die eine Auswahl basierend auf Reinigungsintensität und Anwendungsanforderungen ermöglichen.

RESSOURCEN