Hygienisches Design, Standschrank, HDF
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Hygienisches Design, Standschrank, HDF
Der nVent HOFFMAN Standschrank der HDF-Serie im hygienischen Design wurde speziell zum Schutz von elektrischen Geräten in hygienischen Umgebungen entwickelt, in denen ein hohes Maß an Sauberkeit erforderlich ist – auch bei Hochdruck- und Hochtemperatur-Reinigungsverfahren sowie CIP-Verfahren (Clean in Place). Dank der wasserabweisenden, glatten Oberfläche, des zwischenraumfreien Designs und der hohen Schutzart werden Hygienerisiken durch den Schrank reduziert. Dies trägt zur Verringerung von Ausfallzeiten und zur Steigerung der Produktivität bei.
Industrie-Standards
cULus_UL
CE, UK CA, UL
IP66/69
Details
Ressourcen
Zugehörige Produkte
Merkmale
- Material: AISI 304L vorgeschliffener Edelstahl. Gehäuse: 1,5 mm. Rahmen: 1,5 mm. Tür: 2 mm. Montageplatte: 3 mm feuerverzinkter Stahl
- Die um 30° nach vorn geneigte Oberseite verhindert, dass sich Flüssigkeiten oder Partikel ansammeln können. Integriertes Höhen- und Tiefenprofil mit Lochmuster ermöglicht die Anpassung der Montageplatte. Nietmuttern an der Unterseite ermöglichen die Befestigung von Nivellierungsfüßen – als Zubehör erhältlich.
- Mit einem Neigungswinkel von 8° an allen Seiten gekantet. Öffnungswinkel von 120°. Mit vier Scharnieren befestigt, kann links oder rechts angebracht werden (keine zusätzliche Bearbeitung erforderlich). Einschließlich Türrahmen mit 25-mm-Lochraster.
- Verzinkte Stahlwechselscharniere mit unverlierbarem Stift. Innen angebrachte Scharniere verhindern Ansammlung von Partikeln und erleichtern so die Reinigung des Schranks.
- Die aus einem Stück geformte, abnehmbare blaue Silikondichtung mit profilierten Ecken sorgt für eine sichere Abdichtung und verringert das Eintreten von Flüssigkeiten. Sie lässt sich leicht austauschen, reinigen, warten und anbringen, ist außerdem beständig gegen Bakterienwachstum und nimmt keine Chemikalien auf. Das Silikon entspricht der Norm FDA 21 CFR 177.2600.
- HD-Schloss aus Edelstahl AISI 316L mit blauer Silikondichtung; das Schloss entspricht der Norm DIN EN 1672-2:2009. 4-Punkt-Drehstangenverschluss-System. Der Innenraum des Schranks wird dadurch nicht beeinträchtigt.
- Standardmäßig keine Öffnungen, um Hygienerisiken zu vermeiden
- Die Tür ist mit separaten angeschweißten Erdungsbolzen ausgestattet. Die Erdung zum Gehäuse kann per ECF erfolgen.
- Entspricht IP66/69 | IK10
- 400er vorgeschliffener Edelstahl, auf Ra < 0,8 µm poliert.
Spezifikationen
Material
Edelstahl 304
Oberfläche
Gebürstet
Dicke
1.5mm
Neigungsgrad
30°
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.