Wandbefestigungslaschen HD, AWHD
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Wandbefestigungslaschen HD, AWHD
Mounting brackets for hygienic wall fixing. Provides an space between the enclosure and the wall to facilitate cleaning operations. It includes the sealing washers to guarantee the IP rating. Machining required. Design according to EHEDG standards.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Wandbefestigungslaschen für hygienische Wandbefestigung. Schaffen einen Abstand zwischen dem Wandgehäuse und der Wand, um die Reinigung zu erleichtern. Die Dichtungsringe für die Garantie der IP-Schutzklasse sind im Lieferumfang enthalten. Aus Edelstahl, Bearbeitung ist erforderlich. Design gemäß EHEDG-Standards.
- Material: Edelstahl AISI 304. Dichtung aus FDA-zugelassenem Silikon.
- Verpackungseinheit: 1 Halterung mit Montagezubehör.
Spezifikationen
Material
Edelstahl 304
Oberfläche
Gebürstet
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.