Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

Ergonomische Lösungen für den Materialtransport

Ergonomic Line Hero Banner
Ergonomische Lösungen für den Materialtransport

Minimieren Sie das Verletzungsrisiko und optimieren Sie den Arbeitsablauf mit der Produktlinie für den ergonomischen Materialtransport von nVent HOFFMAN


Verbessern Sie die Sicherheit und Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe für den Schaltschrankbau mit den erstklassigen ergonomischen Materialtransportlösungen von nVent HOFFMAN. Unser Produktbereich wurde entwickelt, um traditionelle manuelle Aufgaben wie Bearbeitung, Montage, Verkabelung und Prüfung von Schaltschränken zu vereinfachen und zu rationalisieren. Darüber hinaus trägt diese Produktlinie dazu bei, die körperliche Belastung der Mitarbeitenden zu verringern und das Verletzungsrisiko zu minimieren.

  • Mehr Arbeitskomfort und Sicherheit
  • Bessere Organisation und mehr Effizienz
  • Optimierter Arbeitsablauf

Einfacher Transport mit dem ETT500 Storage and Transportation Trolley


Der nVent HOFFMAN ETT500 Aufbewahrungs- und Transportwagen wurde speziell für die Vorbereitung, den Transport und die Lagerung von Montageplatten und Gehäusepaneelen entwickelt und macht den Zugang, die Handhabung und den Transport von Geräten für die Mitarbeitenden sicherer, einfacher und bequemer.

  • Verstellbare Rahmen und Tragarme
  • Arretierbare Laufrollen erleichtern das Bewegen und Sichern des Wagens

Der Einsatz ergonomischer Lösungen kann dazu beitragen, Muskel- und Gelenkverletzungen und -erkrankungen um über 50 % zu reduzieren.

Mehr erfahren

Trolley detail view

test

Vereinfachen Sie die Montage mit dem EAT300 Assembly Table

Der nVent HOFFMAN EAT300 Assembly Table mit einstellbarer Höhe und mehrwinkliger Schwenkung macht es für Mitarbeitende einfacher und bequemer, Schaltschränke zu montieren und zu verdrahten. Das ergonomische Design minimiert die Verausgabung der Mitarbeitenden, da sie sich weniger bewegen und weniger heben müssen. Es ermöglicht außerdem, Komponenten leichter zu erreichen.


Ob stehend oder sitzend, können die Mitarbeitenden Schaltschränke ergonomisch in der Position einrichten, die ihnen am besten entspricht. Der Rahmen ist höhenverstellbar und kann um bis zu 90 Grad geneigt werden. Dadurch können die Mitarbeitenden die Arbeitsfläche ganz einfach in verschiedene Positionen einstellen und so die Komponenten der Schaltschränke bequem montieren.

Der elektrisch betriebene Tisch bietet eine sicherere, effizientere und ergonomischere Arbeitsumgebung mit einer Standardtragfähigkeit von 350 kg und einer maximalen Arbeitsbreite von 2.150 mm bei Verwendung einer Tischverlängerung (separat erhältlich).

Der Tisch kann mit Verlängerungen ausgestattet werden, um die Arbeitssicherheit beim Umgang mit schweren Lasten weiter zu erhöhen. Das vielseitige Klemmsystem umfasst obere und untere Klemmen zur sicheren Befestigung der Montageplatte auf dem Montagetisch. Darüber hinaus ermöglichen Gleitprofile mit Spezialrollen ein einfaches seitliches Einschieben der montierten Montageplatte in den Schaltschrank und bietet so zusätzlichen Halt für schwerere Lasten.

Mehr erfahren

HO1F03


Haben Sie Fragen? Wir haben Antworten!


Füllen Sie dieses kurze Formular aus und wenden Sie sich an unsere Expert*innen. Wir helfen Ihnen gerne weiter.