BSZ-SU Betonschraube, Atlantis, 10 mm Bohrer-Durchmesser, 120 mm Schraube
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
BSZ-SU Betonschraube, Atlantis, 10 mm Bohrer-Durchmesser, 120 mm Schraube
Katalog-Nr.: BSZSU10120ZL
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- Feuerwiederstandsklasse R30-R120 für das Design von Verankerungen unter Brandbeanspruchung
- ETA Bewertung für Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton
- Zugelassen für die Verwendung unter seismischen Einwirkungen der Leistungskategorie C1 (alle Größen)
- Zugelassen für Erdbebensicherungen der Kategorie C2 und (für Bohrer größer oder gleich 8 mm)
- Vollständig demontierbar, daher gut geeignet für temporäre Installationen
- Die Atlantis-Beschichtung bietet hervorragenden Korrosionsschutz (bis zu C3-Umgebung nach EN ISO 9223 und 9224)
- Die Atlantis-Beschichtung eignet sich für die Installation im Freien
Spezifikationen
Produktmerkmale
| Charakteristische axiale Last gemäß ETA-20/0046 | |||
| Teilenummer | Gerissener Beton C20/25 | Ungerissener Beton C20/25 | Nominale Einschraubtiefe |
| BSZSU06040xx | 1.81 kN | 1.98 kN | 35 mm |
| BSZSU06050xx | 1.81 kN | 1.98 kN | 35 mm |
| BSZSU08070xx | 5.88 kN | 8.41 kN | 65 mm |
| BSZSU10100xx | 8.99 kN | 12.85 kN | 85 mm |
| BSZSU10120xx | 8.99 kN | 12.85 kN | 85 mm |
| BSZSU12110xx | 12.51 kN | 17.87 kN | 105 mm |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
CE, 20-0046
German
ETA-20/0046
CE, 20-0046
English
ETA-20/0046
VdS
English
CEA 4001:2021-01






- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.