Neue Produkte
VORANTREIBEN DER INNOVATION
Mit den Produkten und Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten, bauen wir eine nachhaltigere und zunehmend elektrifizierte Welt auf. Elektrifizierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit verändern unsere Welt. Steigende Strom- und Datendichte, die Ausweitung erneuerbarer Energien, die Modernisierung von Netzen, industrielle Automatisierung und IoT-Infrastruktur verändern die Landschaft für viele kritische Branchen. In allen unseren wichtigsten vertikalen Märkten unterstützen unsere Produkte Kunden dabei, effizienter zu arbeiten, die Sicherheit zu erhöhen und kritische Systeme zu vernetzen und zu schützen.
Wir führen in allen drei Segmenten hochdifferenzierte und innovative neue Produkte ein und unterstützen so ein konstantes Wachstum bei nVent. 2023 haben wir eine Rekordanzahl von 95 neuen Produkten eingeführt und unsere Produktvitalität auf 22 % erhöht. Bei der Entwicklung neuer Produkte versuchen wir, Probleme zu lösen und einen enormen Wert für unsere Kunden zu schaffen. Unsere Produkte verbinden und schützen komplexe elektrische und digitale Systeme. Um die kritischen Systeme unserer Kunden zu unterstützen, entwickeln wir fortschrittliche Embedded- und vernetzte Technologien sowohl für ältere Produkte als auch für neue Lösungen.
Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie nach Produkten für elektrische Verbindungslösungen suchen [nVent CADDY, ERICO, ERIFLEX und LENTON]. Im Folgenden finden Sie die neuesten Produkte unseres Unternehmens.

nVent Data Solutions Rücktür-Wärmetauscher
RDHX PRO, ein intelligentes, leistungsstarkes RDHX-Gerät, ermöglicht Upgrades von Rechenzentren. So können Sie die Anforderungen im Rahmen des zunehmenden Einsatzes KI-gestützter Anwendungen erfüllen, die Nachfrage nach höherer Energieeffizienz und die Forderung nach einer besseren datengestützten Reaktivität sowie mehr Nachhaltigkeit abdecken und der Notwendigkeit einer besseren Platznutzung in Rechenzentren nachkommen.
[Weltweit verfügbar]

nVent SCHROFF Easy Swap LFT
Der Easy Swap Liquid Flow-Through (LFT) integriert leistungsstarke Flüssigkeitskühlung in standardmäßige 3U-Eurocard-Umgebungen – ohne dabei die Modularität zu beeinträchtigen. Entwickelt für Ingenieure, die mit hochverdichteter Elektronik arbeiten, ermöglicht er eine präzise thermische Regelung in Anwendungen, bei denen die Grenzen der Zwangsluftkühlung erreicht sind.
[Weltweit verfügbar]

nVent SCHROFF Easy Swap LFT
The Easy Swap Liquid Flow-Through (LFT) is designed to bring high-performance liquid cooling into standard 3U Eurocard environments—without compromising modularity. Built for engineers working with high-density electronics, it delivers precise thermal control where forced air reaches its limits.
[Worldwide available]

nVent HOFFMAN STE-Klemmenkästen aus Stahlblech
Die nVent HOFFMAN STE-Klemmenkästen aus Stahlblech wurden für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt und bieten Schutzart IP66, ein Design für einfachen Zugang und schnelle Verfügbarkeit, um eine effiziente Installation und einen zuverlässigen Betrieb zu unterstützen.
[Derzeit in der EMEA-Region verfügbar]

nVent CADDY Teleskopmontageleiste zur Befestigung zwischen Trockenbauständern, erstes Sicherungsmittel
Die nVent CADDY Teleskopmontageleiste zur Befestigung zwischen Trockenbauständern, erstes Sicherungsmittel, ist eine einfache und intuitive Unterstützung für die Montage von Anschlusskästen in Anwendungen mit Ständertrockenbauwänden.
[Derzeit in der NAM-Region verfügbar]

nVent CADDY Illustrierte Handbücher zum Thema Erdbebenschutz
Die illustrierten Handbücher zum Thema Erdbebenschutz von nVent CADDY vereinfachen die Anforderungen an komplexe Sprinkleranlagen mit klaren Darstellungen und Anleitungen basierend auf den internationalen Standards FM 2-8 2025, EN 12845:2024 und NFPA 13-2022/2025.
[Weltweit verfügbar]

nVent CADDY Calc Seismic Bracing Calculator
Diese neue Rechnerversion im digitalen Design kombiniert die nachvollziehbare Klarheit manueller Kalkulationen mit 3D-Verstrebungsdarstellungen und automatisierter Dokumentation für Ihre Anforderungen an erdbebensichere Verstrebungen. (Authentifizierung erforderlich)
[Derzeit nur in den USA erhältlich]

nVent ILSCO Schalttafel-Kabelschuhe
Ausgestattet mit einer patentierten Klemmschraube mit Drehmomentausgleich passen diese doppelt ausgelegten Kabelschuhe für eine Vielzahl von Leiterklassen, einschließlich flexiblem Draht, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Aderendhülsen erforderlich sind.
[Derzeit in der NAM-Region verfügbar]

nVent ERICO Geteilter Einlege-Bolzenverbinder
Dieser Verbinder wurde für eine schnelle einhändige Befestigung entwickelt und verfügt über einen abgerundeten Kopf, eine unverlierbare Mutter und einen Sattel für eine schnelle und einfache Installation. Ideal für Überkopfarbeiten und Gitterrinnenanwendungen.
[Derzeit in der NAM-Region verfügbar]

nVent CADDY Einarm-Kabelbügel
Der nVent CADDY Einarm-Kabelbügel ist ein robuster, flacher Metallbügel, der eine einhändige Kabelinstallation ermöglicht, die Kapazität pro Befestigungspunkt verdoppelt und die benötigten Komponenten und Installationszeiten reduziert.
[Derzeit in der EMEA-Region verfügbar]

nVent CADDY Kabel-/Rohr-zu-Bolzen-Befestigung, multifunktional
Die multifunktionale nVent CADDY Kabel-/Rohr-zu-Bolzen-Befestigung ist eine vereinfachte, bedienungsfreundliche Lösung zur Befestigung von EMT- und flexiblen Leerrohren über Elektrokästen.
[Derzeit in der NAM-Region verfügbar]