Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

Rear Door Heat Exchangers

SCHROFF-3D-N00275-RDHXRendered-EN_Render 5.36
Rücktür-Wärmetauscher

RDHX Pro: die bahnbrechende Lösung für High-Density-Racks

  • nVent erfüllt die Nachfrage nach deutlich höherer Datenverarbeitungskapazität, um den Anforderungen KI-gestützter Software gerecht zu werden
  • Neue Rücktür-Wärmetauscher ermöglichen äußerst belastbaren Betrieb sowie die Möglichkeit des werkzeuglosen Austausches kritischer Bauteile im laufenden Betrieb, einschließlich Lüftern und PSUs.
  • Passive Türen können zu aktiven Türen aufgerüstet werden, sodass Ihre Investition mit steigender Rechenzentrumsdichte skalierbar ist

RDHX PRO, ein intelligentes, leistungsstarkes RDHX-Gerät, ermöglicht Upgrades von Rechenzentren. So können Sie die Anforderungen im Rahmen des zunehmenden Einsatzes KI-gestützter Anwendungen erfüllen, die Nachfrage nach höherer Energieeffizienz und die Forderung nach einer besseren datengestützten Reaktivität sowie mehr Nachhaltigkeit abdecken und der Notwendigkeit einer besseren Platznutzung in Rechenzentren nachkommen.

Kühlen Sie smarter statt mehr – sehen Sie sich unsere Services an

Hot-Swap-fähige Lüfter, Controller und Stromversorgungseinheiten (PSU)

RDHX

Kühlwand – die ultimative Rack-and-Roll-Lösung für RDHX

Das Kühlwand-Rack von nVent Data Solutions ist eine modulare Trägerstruktur, die entwickelt wurde, um Rücktürkühlungen zu installieren und mit voller Kapazität zu betreiben, ohne dass Bauelemente zur Stabilisierung erforderlich sind. Die dauerhafte Struktur ermöglicht eine einfache Rack-and-Roll-Positionierung, bei der Netzwerkschränke direkt an das Rack gerollt und mit einer Klemme gesichert werden.

Rack-and-Roll mit RDHX – sehen Sie sich unser Video an!

Controller-Funktionen

  • Anzeige der Lüfterfunktion
  • Lokale Alarmanzeige
  • Touch-Interface
  • Überwachung der Lüftergeschwindigkeit
  • Wasserfluss-, Druck- und Temperatursensoren
  • Ethernet, Webinterface, SNMP Modbus TCP, RTU, Redfish

Verfügbare Standardfarben

RDHX PRO BlackWhite.png

Rücktür-Wärmetauscher

Leistung mit anpassbaren Lösungen steigern

RDHX oder Rücktürkühler sind Kühlwassertüren, die an ein IT-Rack passen. Die Luft wird von den Lüftern durch das Rack gezogen oder bei der passiven Rücktür (ohne Lüfter) von den Serverlüftern durchgedrückt. Das schmale Design macht den RDHX Pro branchenweit zu dem Gerät mit dem kleinsten Platzbedarf – 281 mm mit Lüftern und 241 mm ohne Lüfter.

Vorteile von Rücktür-Wärmetauschern

Vorteile von Rücktür-Wärmetauschern

Vor der Umstellung auf Flüssigkeitskühlungssysteme bringen Rücktür-Wärmetauscher die Kühlung direkt und so nah wie möglich zu den Servern. Kühlen war noch nie so einfach. * Der RDHX Pro von nVent hat eine Leistung von 68 kW bei 14 °C und eine Leistung von 44 kW bei 24 °C* Dies steht im Einklang mit den empfohlenen thermischen Richtlinien der ASHRAE-Tabelle 3.1 2021 für Flüssigkeitskühlung. Der RDHX Pro kann auch an JEDEM IT-Rack nachgerüstet werden.

RDHX Rücktürkühler

Der RDHX pro verfügt über Hot-Swap-fähige Lüfter, Netzteile und Controller für mehr Service- und Wartungsflexibilität, wodurch kostspielige Serviceeinsätze reduziert werden und maximale Betriebszeit gewährleistet wird. Und das alles bei geschlossener Tür! Der RDHX pro ist für die freie Kühlung optimiert, da die Kühlsysteme neben den Servern liegen und so maximale Effizienz für Ihr Rechenzentrum in der nächsten Generation von KI-Servern gewährleisten

Effiziente Klimatisierung

Die Kontrolle der Rack-Temperatur ist in der Welt der KI-Server selbstverständlich. Die Kühlsysteme müssen effizient sein und die Vorhersage von Ausfallzeiten und Temperaturspitzen im Rack kann nahezu unmöglich sein. RDHX Pro sorgt dafür, dass dies einfacher wird.




Ressourcen

Wall-of-Cool-Rack_thumbnail

Kühlwand-Rack

Download
RDHX_Pro_technicaldata_thumbnail

Technische Daten zu RDHX PRO

Download
RDHX_Pro_Passive_technicaldata_thumbnail

Technische Daten zu RDHX PRO Passiv

Download