Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

IT-Präzisionsauszüge

IT-Präzisionsauszüge

Flexible Produktfunktionen

Schwerlastführungen, perfekt für KI und High-Density-Computing

nVent verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Präzisionsführungen und in der Zusammenarbeit mit den Besten der Branche, darunter führende ODM-Serverhersteller, Cloud-Service-Anbieter und Systemintegratoren.

Hohe Qualität (Prozess) und Design:

  • Hochpräzise Produktionsanlagen (Walzformung/Stanzen/Montage/Test).
  • Alle Produkte entsprechen den RoHS- und REACH-Vorgaben.
  • Innovatives Design und mehr als 100 Patente.

Anpassungsfähige Führungsbreiten: nVent passt die Führungsbreiten entsprechend den Branchenstandards an, wenn Servergehäuse größer werden, um leistungsfähigere Computerfunktionen zu ermöglichen.

Universelle Kompatibilität: Die Führungen lassen sich ohne Werkzeug im Rack installieren und können mit jedem Server- und Lochmuster verwendet werden, da individuelle Befestigungen verfügbar sind.

Kabelmanagement-Arm (CMA):

  • Werkzeuglose Installation auf beiden Seiten des Racks für mehr Flexibilität.
  • CMA-Erweiterung bis zu 950 mm.

Umfangreiches Portfolio: Mit festen Schienen, Gleitschienen und Kugellageroptionen, die bis zu 100 kg halten und in verschiedenen Größen.

Tiefenkompatibilität: Passt sich an eine Vielzahl von Schranktiefen an.

CIS Server Slide

Merkmale und Vorteile von Kugelführungen

  • Erhältlich in verschiedenen Größen und Profilen, um Industriestandards zu erfüllen
  • Ultradünnes Design für optimalen Platzbedarf
  • Führungen mit extra langem Lauf
  • Bester CMA seiner Klasse
  • Die leichtgängigen Führungen erleichtern die Bewegung des Einschubs
  • Die vollständige Verlängerung ermöglicht den Zugang zu Kabeln
  • Sauberer Betrieb: keine Metallspäne oder Geräusche
  • Einfache Wartung
CIS Server Slide

Eigenschaften und Vorteile von Gleitschienen

  • Erhältlich in verschiedenen Größen, um Industriestandards zu erfüllen
  • Langlebigkeit
  • Einfache Wartung
  • Design mit geringer Druck-/Zugkraft

Technische Fähigkeiten

  • Mehr als 20 Jahre Erfahrung mit globalen Premium-Marken
  • Erfahrenes Team von Ingenieur*innen auf der ganzen Welt
  • Umfassende Testlabore zur Validierung der realen Leistung und -Fähigkeiten von Auszügen


Zu den jüngsten Innovationen gehören:

  • Neue Funktionen für immersionsgekühlte Server
  • Schwerlastauszüge für höhere Lasten
  • Auszüge mit längerem Lauf
  • Ergonomische Verbesserungen
  • Neue Profile, die auf Serverinnovationen ausgerichtet sind
  • Schwerlastauszüge für KI
enlogic benefits3

Fertigung im richtigen Maßstab

In Zahlen:

  • Über 160.000 Quadratfuß Fertigungsfläche
  • Versand von Millionen von Führungen pro Jahr

Die Möglichkeiten umfassen:

  • Walzformung
  • Stanzen
  • Drahtwalzenformung
  • Speziell entwickelte Führungen mit linearer Bewegung
  • Elektronische Montage
Bangkok

Bangkok

Wuxi

Wuxi