Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

Elektrische Schutzlösungen von nVent

Elektrische Schutzlösungen von nVent

Bei nVent setzen wir uns für die Sicherheit von Rechenzentren ein. Unsere elektrischen Lösungen wurden entwickelt, um die Sicherheit von Bauunternehmern zu verbessern, Risiken bei der Arbeit zu reduzieren und Eigentümern/Betreibern ein sicheres Gefühl zu geben. Mit nVent schaffen Sie eine sicherere Welt für alle. Sicherheit hat für uns oberste Priorität, weshalb unsere innovativen Lösungen sichere Verbindungen und zuverlässigen Schutz bieten.

ICT Bonding.png



ICT-Potentialausgleich

nVent bietet eine breite Palette an Schutzlösungen für Einrichtungen der Informations- und Kommunikationstechnologie. Diese Produkte erfüllen Branchenstandards, schützen kritische Anlagen und minimieren die Arbeitskosten. nVent ERICO ICT Potentialausgleichslösungen umfassen:

ICT Bonding.JPG
  • Deckenerdung: Irreversible Crimpverbindungen, Leiter, Kabeltrassen-Spleißen und Erdungsverbinder
  • Rack- und Raum-Potentialausgleich: Rack-Potentialausgleichsleiter und -verbinder, Presskabelschuhe, Erdungsverteilerschienen, Potentialausgleichsbänder
  • Doppelboden-Erdung: Signalreferenzgitter, exothermische Anschlüsse, solides Rundleiter-Erdungsgitter – Anschlüsse (Klemmen, Sockelhalterung, Gitterverbinder, Netzverbindungsverbinder, Kompressionsverbindungen)
Grounding Busbar

Erdungsverteilerschiene

Diese Äquipotentialfläche bietet ein Spannungsdifferential nahe Null und dient zum Schutz von Menschen und Ausrüstung bei diesen Ereignissen.

Produkt anzeigen



Anlagenerdung und Potentialausgleich

Warum nVent ERICO Erdungslösungen?
nVent spielt eine wichtige Rolle beim Schutz von elektrischen Geräten und Systemen mit Erdungskomponenten, Überspannungsschutz und Gehäuselösungen, die Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit gewährleisten. nVent ERICO ist ein führender Anbieter und stellt maßgeschneiderte Erdungs- und Potentialausgleichslösungen für verschiedene elektrische Systeme bereit, die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Konformität mit Branchenstandards gewährleisten.

nVent Erdungs- und Potentialausgleichsprodukte bieten eine Vielzahl von Vorteilen, darunter:

  • Dank eines eigens entwickelten elektrogalvanischen Verfahrens sind die Erdungsstäbe korrosionsbeständig und halten auch in rauen Umgebungen länger.
  • Zuverlässige Verbindungen: Exothermische CADWELD Verbindungen sorgen für beständige, hochwertige Verbindungen, die sich mit der Zeit nicht lösen.
  • Kompressionsanschlüsse: Bieten eine korrosionsfreie Verbindung mit geringem Widerstand und luftdichter Abdichtung, geeignet für größere Leiter und verschiedene Anwendungen bei allen Witterungsbedingungen
  • Konformität mit Normen: Erfüllt NEC- und IEEE-Normen
  • Unterstützung durch Fachleute: Vor-Ort-Schulung, Designunterstützung und technische Anleitung für Bauunternehmer und Installateur*innen.

MEHR ÜBER PERMAGROUND ERFAHREN

Exothermic

Exotherme

nVent ERICO Cadweld exothermisch geschweißte Verbindungen werden weltweit spezifiziert und installiert – bis heute schon mehr als 100 Millionen Mal.

Produkte anzeigen



Blitzschutz

Wir fertigen sichere, zuverlässige und qualitativ hochwertige Lösungen für jede Anforderung und jedes Projekt. Die Anforderungen an den Blitzschutz variieren je nach Einrichtung. Die Anforderungen von Telekom-Strukturen, Gebäuden, Umspannwerken von Energieversorgern, Übertragungs- und Verteilungssystemen sowie die Anforderungen an Erdung und Potentialausgleich können alle sehr unterschiedlich sein. Der Zweck eines hochwertigen Blitzschutzsystems ist in jedem Fall:

  • Sicherung kritischer Infrastrukturen und Anlagen
  • Schutz bei unbeabsichtigtem Kontakt zwischen stromführenden Leitern und kontaktierten/geerdeten Teilen zu bieten
  • Maximale Sicherheit vor Blitzschlag zu gewährleisten

nVent bietet sowohl passive als auch aktive Blitzschutzsysteme für Anlagen und Umspannwerke.

Schutz von Umspannwerken: nVent ERICO System 3000 bietet mehrere Vorteile für den Schutz von Umspannwerken, darunter:

Verbesserte Blitzschutzabdeckung: Die Fangvolumenmethode (Collection Volume Method, CVM) verfolgt einen analyseorientierten Ansatz für den Blitzschutz, wobei der gesamte 3D-Raum berücksichtigt wird, um das Luftvolumen vor direkten Stößen zu maximieren. Dadurch ist diese Methode gut für große Außenbereiche geeignet.

Weniger Arbeitsaufwand: Das nVent ERICO Dynasphere ist eine effizientere Blitzfangeinrichtung, die einen breiteren geschützten Bereich bietet und die Gesamtzahl der erforderlichen Luftanschlüsse sowie die Arbeits- und Materialkosten im Vergleich zu statischen Drähten deutlich reduziert. Daher ist für das nVent ERICO System 3000 im Vergleich zu herkömmlichen Systemen deutlich weniger Wartungsaufwand erforderlich.

Standard-Compliance: nVent ERICO ist der einzige Hersteller, der ein Blitzschutzsystem auf CVM-Basis anbietet und von IEEE 998 („IEEE-Leitfaden für den direkten Blitzschutz von Umspannwerken“) anerkannt ist.

Anlagenschutz: System 2000
Blitzschutzsystem nach Blitzkugelverfahren gemäß den Normen IEC 62305 in der EU, UL 96 in den USA sowie NFPA 780

ERICO-3D-H87511-SYSTEM2000BWR-EN-2201.png



Überspannungsschutz

Selbst mit dem besten Erdungs- und Potentialausgleichssystem können transiente elektrische Ereignisse und Störungen zu einem Verlust von elektrischen Geräten führen und die Ausfallzeiten erhöhen. Ein koordiniertes Überspannungsschutzsystem ist von entscheidender Bedeutung, um den Schutz während eines
großen elektrischen Ereignisses zu gewährleisten und die Lebensdauer der Ausrüstung zu verlängern, indem die Auswirkungen von transienten Ereignissen geringer Stärke reduziert werden.

Risiken eines schlechten Überspannungsschutzes:

  • Schnellere Geräteschäden: Betriebsunterbrechungen, kumulativer Schaden, erhöhte Wartungs- und Ausfallraten
  • Kostspielige Ausfallzeiten: Serviceunterbrechungen, finanzielle Verluste, möglicher Datenverlust
  • Hohe Latenzen: Fehler bei der Übertragung von Datenpaketen, Auswirkungen auf Echtzeitaktivitäten, schlechte Benutzererfahrung (Puffern)

Sowohl für die Gebäudeenergie als auch für Niederspannungsanwendungen verfügt nVent ERICO über die Produkte und das Fachwissen für ein umfassendes Überspannungsschutzprogramm für Strom- und Kommunikationsleitungen bei Überspannungen, die durch Blitzschlag, Gebäudesysteme und andere Schaltvorgänge verursacht werden.

Unser Engagement in der Branche begann bereits vor der Erstellung der ersten IEC- und UL-Normen für den Niederspannungsüberspannungsschutz, und wir waren in allen wichtigen weltweiten Normenausschüssen für Überspannungsschutzgeräte (SPD) und Industriegremien, einschließlich IEEE, IEC und UL, aktiv.




nVent erdbebensichere Aussteifungslösungen
Schutz für Elektrik, Kabelwege, HLK und Rohrleitungen

nVent CADDY Lösungen zur Erdbebensicherung schützen Rechenzentren während und nach einem seismischen Ereignis. So stellen sie die Kontinuität des Geschäftsbetriebs und den fortlaufenden Betrieb kritischer Infrastrukturen und Dienstleistungen sicher. Die innovativen Lösungen für erdbebensichere Aussteifungen von nVent CADDY reduzieren die Gesamtkosten der Installation. Darüber hinaus helfen Ihnen die Schulung und Anleitung zur Installationstechnik, die seismischen Vorschriften und Standards einzuhalten.

Vom Entwurf über die Konstruktion bis zur Inspektion: Wir halten unseren Prozess transparent, um ein umfassendes Verständnis der endgültigen Aussteifungsinstallation zu gewährleisten – unabhängig davon, ob Kabel oder starre Aussteifungslösungen erforderlich sind.

PH31276.jpg image

Erdbeben-Aussteifungssysteme

Die erdbebensicheren Aussteifungen von nVent CADDY bieten qualitativ hochwertige technische Lösungen, einschließlich starren und Kabelaussteifungen sowie Verstärkungen für Gewindestangen.

PRODUKTE ANZEIGEN



RESSOURCEN

DNS brochure Caddy

Erdbebensichere Aussteifungssysteme für Mechanik, Elektrotechnik und SHKL

Broschüre anzeigen
DNS-Brochure-Thumbnail erico.png

Blitzschutz

Siehe Broschüre
EFS brochure

Potentialausgleich der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) in Rechenzentren

Broschüre anzeigen