Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

nVent Lösungen für elektrische Verbindung

nVent Lösungen für elektrische Verbindung

Eine ausreichende Versorgung mit und hochwertiger Energie ist entscheidend für die Verfügbarkeit der IT-Geräte und -Services im Rechenzentrum. Elektrische Anschlüsse von nVent sorgen für eine zuverlässige kritische Strominfrastruktur für die Assets in Rechenzentren.

Warum nVent Verbindungslösungen?

  • Anpassbar, vielseitig, umfangreiches Produktangebot
  • Platzsparende und einfach zu installierende Lösungen
  • Geringere Gesamt-Installationskosten
  • Designbetreuung
  • Vor-Ort-Schulungen und Zertifizierungen für Installateur*innen verfügbar
ERIFLEX-3D-N03014-FleXbusProdcutRender-EN-Top connections.webp



FleXbus System

nVent ERIFLEX FleXbus ist eine innovative und patentierte Verbindungslösung zwischen zwei elektrischen Anlagen, wie Transformatoren, Schaltanlagen, Generatoren oder großen unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV). Aufgrund des einzigartigen Konzepts ist nVent ERIFLEX FleXbus eine alternative Stromverbindungslösung. Sie ermöglicht eine um bis zu 50 % schnellere Installation und eine Reduzierung der Gesamtkosten um mindestens 20 %.

  • Flexibles, isoliertes, verkupfertes Aluminium-Flachgeflecht
  • Bessere Stromstärke/Amperekapazität als Kabel aufgrund des Skin-Effekts
  • Flexibler als Kabel
  • Kein zu beachtender Biegeradius
  • Vorgefertigte Anschlussseite zur direkten Verbindung mit Stromschiene oder Schutzschalteranschluss

MEHR ERFAHREN




Schraubkabelschuhe

nVent bietet Vor-Ort-Schulungen und Kompressionszertifizierungen für unsere nVent ILSCO Schneid- und Crimpwerkzeuge an.

Mechanische ILSCO Verbinder von nVent

Die ILSCO Schalttafel-Kabelschuhe von nVent wurden entwickelt, um zuverlässige und effiziente Verbindungen für Kupfer- und Aluminiumleiter zu bieten.

  • Hochwertige Materialien und Konstruktion: Hergestellt aus hochfester 6061-T6-Aluminiumlegierung, die eine ausgezeichnete Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit bietet.
  • Hohe Vielseitigkeit: Kompatibel mit Kupfer- und Aluminiumleitern.
  • Konformität und Zertifizierung: UL 486 A/B 90°C-gelistet und CSA-zertifiziert und damit für Stromkreise mit bis zu 35 KV geeignet.
  • Anpassbar: Für benutzerdefinierte Kabelschuhe mit Optionen für Anschluss- und Bohrungsnummer, Schraubengröße und mehr.

MEHR ERFAHREN

Panelboard Lugs.webp



Compression Connectors.webp

Kompressionsverbinder

nVent ILSCO SureCrimp Kompressionsverbinder bieten eine große Auswahl an Verbindern, einschließlich Kupfer- und Aluminium-Kompressionsverbindern mit einem optimierten Crimpprofil, das für eine starke, langlebige Verbindung sorgt.

SureCrimp Verbinder sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen für verschiedene Aderquerschnitte und Anwendungen erhältlich. Sie sind UL-gelistet, CSA-zertifiziert und zur einfachen Matrizenidentifizierung farbcodiert.

MEHR ERFAHREN

Schneid- und Crimpwerkzeuge

nVent bietet Vor-Ort-Schulungen und Kompressionszertifizierungen für unsere nVent ILSCO Schneid- und Crimpwerkzeuge an. 

MEHR ERFAHREN




RESSOURCEN

Data Center Solutions

Lösungen für Rechenzentren

Siehe Broschüre
FlexBux Thumb

nVent ERIFLEX FlexBus

Siehe Broschüre