Servisní požadavek na chladicí jednotky

Servisní požadavek na chladicí jednotky

Krok 1. Průvodce odstraňováním problémů pro nalezení řešení vašeho problému:

1. Nadměrná tvorba kondenzátu

Skříň s krytím nižším než IP54

a. Zkontrolujte, zda bylo správně nalepeno samolepicí gumové těsnění mezi klimatizací a skříní.

b. Zkontrolujte, zda jsou uzavírací panely kondenzátoru správně sestaveny.

c. Zkontrolujte, zda ve skříni nejsou žádné otvory.

2. Nechladí dostatečně

Vnitřní ventilátor běží, kompresor a vnější ventilátor pracují přerušovaně

a. Vyčistěte výparník.

b. Ujistěte se, že neexistují žádné vnější příčiny, které omezují proudění vzduchu uvnitř okruhu.

Ventilátor kondenzátoru a ventilátor výparníku fungují, kompresor pracuje přerušovaně

a. Zásah spínače vysokého tlaku, pokud je přítomen.

Teplota prostředí je vyšší než maximální hodnota uvedená na typovém štítku.

  • Vyvětrejte místnost.

Vyplňte podrobný popis závady a odešlete formulář.

  • Znečištěný filtr.

Vyčistěte nebo v případě potřeby vyměňte znečištěný filtr.

  • Znečištěný výměník kondenzátoru.

Vyčistěte kondenzátor.

  • Zkrat ventilace.

Ujistěte se, že žádné překážky nebo objekty nevedou ke zkratu proudění výfukového vzduchu.

Zkontrolujte, že jsou dodrženy minimální vzdálenosti od stěny, stropu, elektrické skříně nebo jiného klimatizačního zařízení, jak je uvedeno v této příručce.

b. Zásah tepelné ochrany kompresoru.

Teplota vzduchu uvnitř skříně je vyšší než maximální hodnota povolená na typovém štítku jednotky.

Stejné příčiny a postupy jako v bodě 2.a.

Vnitřní ventilátor funguje, vnější ventilátor nefunguje, kompresor pracuje přerušovaně

a. Vadný elektrický kondenzátor ventilátoru.

  • Vyměňte elektrický kondenzátor.

b. Vadný vnější ventilátor.

  • Vyměňte ventilátor kondenzátoru.

3. Nechladí

Žádná ze součástí nefunguje

a. Do jednotky nejde napětí.

  • Zkontrolujte, zda jsou dveře a spínače zavřené.
Kompresor, ventilátor kondenzátoru a ventilátor výparníku fungují

a. Nedostatečné množství chladiva v chladicím systému.

  • Vyplňte podrobný popis závady a odešlete formulář.

b. Mechanická porucha kompresoru.

  • Vyplňte podrobný popis závady a odešlete formulář.
Vnější a vnitřní ventilátor pracují, kompresor nepracuje

a. Vadný elektrický kondenzátor ventilátoru.

  • Vyměňte elektrický kondenzátor ventilátoru.

b. Vadný ventilátor výparníku.

  • Vyměňte ventilátor.
Vnější ventilátor, vnitřní ventilátor a kompresor fungují

a. Termostat je vadný nebo nastavený na vyšší teplotu, než je teplota uvnitř skříně.

3. ALARM

ALARM

P1, P4, HA, LA, HP, SEC, HAS,

Vyplňte podrobný popis závady a odešlete formulář.

Krok 2. Servisní požadavek na chladicí jednotky

Pokud problém s klimatizací přetrvává i po vyzkoušení postupu odstraňování problémů, vyplňte formulář níže. Mějte po ruce podrobnosti o klimatizaci, protože je budete muset poskytnout k odeslání formuláře. Informace o produktu naleznete na obrázku níže.