Tisk
Updated PWA6000 capabilities optimizes wire processing

Vylepšené možnosti stroje PWA6000 ještě více optimalizují zpracování vodičů pro zákazníky

Oblíbené centrum zpracování vodičů nVent HOFFMAN PWA6000, na které se lze spolehnout díky optimalizaci výroby vodičů a zkrácení doby zpracování až o 75 %, nyní dokáže přesně zpracovat kabely o délce pouhých 115 mm a stříhat a odizolovávat kabely o rozměrech až 6 mm2 (10 AWG).

Model PWA6000 plně automatizuje řezání na délku, odizolování, krimpování, značení a svazkování vodičů, čímž zvyšuje produktivitu a zajišťuje konzistentní kvalitu a přesnost. Stroj umisťuje dutinky na obě strany a označuje vodiče. Hotové vodiče jsou v předem definovaném pořadí svázány do svazků na lepicí pásku, aby bylo možné optimalizovat vychystávání objednávek při montážním procesu.

Nová funkce umožňuje kratší délky vodičů spolu s plně automatizovaným procesem prefabrikovaných vodičů, což optimalizuje proces zapojování kabeláže rozvaděče a snižuje množství potřebného materiálu. Zákazníci díky tomu ušetří.

Výhody pro zákazníka:

  • Optimalizace zpracování vodičů
  • Šetří místo v kabelovodu
  • Snižuje množství odpadu