Tisk
Seismic kit - news thumbnail

Do globálního portfolia IEC bylo přidáno nové příslušenství s odolností proti zemětřesení třídy 4, které je k dispozici ihned.

Pro zákazníky, kteří používají zařízení v prostředí s vysokým rizikem zemětřesení a nadměrných vibrací, přidala společnost nVent do globálního portfolia skříní nVent HOFFMAN s certifikací IEC nové standardní příslušenství.

Pro standardní skříně MCS jsou nyní k dispozici nové sady pro vyztužení (řada SBK-Z4) z galvanizované oceli a pevné základny s podstavcem (řada PSB-Z4). Splňují požadavky normy Telcordia GR-63-CORE Zóna 4, díky čemuž skříň odolává vibracím se zrychlením až 1,6 g ve všech směrech.

  • Řada SBK-Z4 zesiluje rám skříně a díky konstrukci příčníků zvyšuje tuhost zadní a boční části skříně.
  • Řada PSB-Z4 přidává výšku, pohodlné vedení kabelů a tuhost.

Seizmicky odolná řešení se doporučují pro použití v seizmických zónách Telcordia, elektrárnách, na železnicích a letištích, kde vibrace a jiné pohyby mohou nadměrně namáhat konstrukci zařízení, komponenty a spoje.

Další informace o novém příslušenství s odolností proti zemětřesení třídy 4:


Řada SBK-Z4 Řada PSB-Z4