Tisk
CFIA TradeShow 2024

Společnost nVent představí řešení automatizace nVent HOFFMAN a TEXA Industries na veletrhu SPS Italia 2024.

Společně budou silnější – společnost nVent představí inovativní řešení nVent HOFFMAN a TEXA Industries pro průmyslovou automatizaci.

Společnost nVent představí špičkové řešení nVent HOFFMAN a TEXA Industries pro skříně, klimatizaci a automatizaci výroby rozváděčů ve dnech 28. až 30. května na veletrhu SPS Italia 2024 v hale 5, stánek I063. Všechna tato řešení jsou speciálně navržena tak, aby globálním zákazníkům v oblasti průmyslové automatizace zvýšila bezpečnost a usnadnila a zefektivnila reakce na rychle se měnící potřeby..

Závody TEXA Industries jsou nyní centrem excelence v oblasti klimatizace ve společnosti nVent a jsou součástí globální značky nVent HOFFMAN. Značka nabízí jedno z nejrozsáhlejších portfolií inovativních řešení pro připojení a ochranu důležitých zařízení a personálu v oboru.

Naše řešení přinášejí efektivitu, odolnost a bezpečnost, zároveň zvyšují produktivitu a maximalizují využití zdrojů pro nejjednodušší i nejsložitější aplikace průmyslové automatizace po celém světě. Díky naší silnější spolupráci získávají naši společní zákazníci výhodu globálního portfolia, softwaru a strojů, které urychlují vývoj a výrobu, a přístup k flexibilním a kvalifikovaným odborníkům ve všech důležitých regionech.

Návštěvníci se na letošním veletrhu SPS Italia mohou dozvědět více o mnoha výhodách, které nabízíme, včetně následujících:

Rychlé reakce na měnící se potřeby

Naši důvěryhodní odborníci budou k dispozici, aby vám poskytli podrobné informace o špičkových řešeních skříní a klimatizace nVent HOFFMAN, která pomáhají zákazníkům v oblasti průmyslové automatizace:
· Maximalizace hodnoty zařízení na úpravu vody pro použití ve vodárenství a čištění odpadních vod
· Zjednodušení údržby a zabránění kontaminaci v provozech potravinářského a nápojového průmyslu
· Zvýšení účinnosti, odolnosti a bezpečnosti pro použití v oblasti veřejných služeb a nabíjení elektromobilů
· Získání rychlejšího a spolehlivého přístupu k osvědčeným produktům vysoké kvality a lokalizované podpoře a službám od kvalifikovaných poskytovatelů ve vašem regionu a na vašem trhu

Úspora času a nákladů

Řešení automatizace dílen pro výrobu panelů nVent HOFFMAN pomáhají zákazníkům automatizovat obrábění přesných otvorů a výřezů, optimalizovat řezání DIN lišt a kabelových kanálů a zkrátit dobu zpracování vodičů až o 75 %. Tato řešení umožňují integrátorům a výrobcům rozváděčů zefektivnit procesy, maximalizovat dovednosti svých zaměstnanců a zvýšit produktivitu, aby mohli rychleji realizovat více zakázek.
Podívejte se na živé ukázky nVent HOFFMAN ModCenter a Personal Wiring Assistant (PWA) na stánku.

Připojte se k nám na veletrhu SPS Italia.

Přijďte se podívat na živé ukázky produktů a promluvte si s našimi důvěryhodnými odborníky v hale 5, stánek I063, ve dnech 28. až 30. května na veletrhu SPS Italia 2024.

Chcete-li získat kód pro pozvánku na bezplatnou „kartu přátel“, kontaktujte nás na adrese [email protected].