Tisk
Booth Gothenburg Sweden

Společnost nVent představí inovativní řešení pro zvýšení odolnosti, bezpečnosti a efektivity důležitých systémů.

Navštivte nás ve stánku B05:02 od 8. do 10. října na veletrhu Scanautomatic 2024 ve švédském Göteborgu.

Společnost nVent představí na veletrhu Scanautomatic 2024 ve švédském Göteborgu komplexní řadu řešení značky nVent HOFFMAN v oblasti skříní, klimatizace a automatizace výroby rozváděčů, která jsou speciálně navržena tak, aby zákazníkům zvýšila bezpečnost a usnadnila a zefektivnila plnění rychle se měnících požadavků. Scanautomatic je předním místem setkávání ve Skandinávii pro průmyslovou automatizaci a digitální transformaci. Na stánku B05:02 mohou návštěvníci zhlédnout živé ukázky produktů a získat informace od našich zkušených odborníků na nVent HOFFMAN, například následující:

Rychle reagujte na měnící se potřeby.

Spolehněte se na špičková řešení nVent HOFFMAN pro připojení a ochranu důležitých zařízení a personálu, která zároveň zvyšují produktivitu a maximalizují využití zdrojů pro aplikace průmyslové automatizace po celém světě:

  • Maximalizujte ochranu pro nejnáročnější provozní podmínky v zařízeních na úpravu vody pro použití ve vodárenství a čištění odpadních vod.
  • Získejte ochranu na všech úrovních, která zjednoduší údržbu a zabrání kontaminaci v provozech v potravinářském a nápojovém průmyslu.
  • Vybudujte spolehlivou infrastrukturu, která zvýší efektivitu a podpoří budoucnost v oblasti energetických služeb a nabíjení elektromobilů.
  • Získejte rychlejší a spolehlivý přístup k osvědčeným produktům vysoké kvality a lokalizované podpoře a službám od kvalifikovaných poskytovatelů ve vašem regionu a na vašem trhu.

Úspora času a nákladů

Řešení automatizace dílen pro výrobu panelů nVent HOFFMAN pomáhají zákazníkům automatizovat obrábění přesných otvorů a výřezů, optimalizovat řezání DIN lišt a kabelových kanálů a zkrátit dobu zpracování vodičů až o 75 %. Tato řešení umožňují integrátorům a výrobcům rozváděčů zefektivnit procesy, maximalizovat dovednosti svých zaměstnanců a zvýšit produktivitu, aby mohli rychleji realizovat více zakázek.
Podívejte se na živé ukázky Personal Wiring Assistant (PWA) 6000 a našeho ergonomického velkého montážního stolu pro manipulaci s materiálem, který brzy uvedeme na trh a který zvyšuje bezpečnost a efektivitu výroby elektrických rozváděčů.

Zrychlete specifikace, montáž a instalaci.

Společnost nVent se zavázala dodávat řešení skříní, která se snáze objednávají, navrhují, konfigurují a sestavují, a nabízí komplexní globální portfolio skříní a příslušenství splňujících normu IEC s optimální ochranou zařízení elektrické infrastruktury a širokými možnostmi průmyslových aplikací. Produkty portfolia byly speciálně navrženy a zkonstruovány pro celosvětové použití a využívají vyměnitelné příslušenství a patentované montážní nasazovací technologie bez nutnosti použití nářadí. Proces objednávek byl také optimalizován pomocí globálních čísel dílů.

Návštěvníci se budou moci na vlastní oči přesvědčit, jak patentovaná nasazovací technologie (bez použití nářadí) z globálního portfolia produktů IEC pomáhá zkrátit čas montáže o 14 minut při spojování dvou samostatně stojících skříní.

Návštěvníci se také mohou dozvědět více o chystaném uvedení naší kompletní řady ergonomických zařízení nVent HOFFMAN pro manipulaci s materiálem pro obrábění, montáž, zapojování a testování skříní. Stejně jako montážní stůl představený na veletrhu, i toto vysoce kvalitní vybavení pomáhá zlepšovat komfort, bezpečnost a produktivitu pracovníků.

Těšíme se na vás u stánku B05:02.