Tisk
CFIA TradeShow 2024

Společnost nVent představí inovativní řešení pro zvýšení odolnosti, bezpečnosti a efektivity důležitých systémů.

Navštivte nás na stánku 5-C40 ve dnech 5. až 6. června v rámci veletrhu Drives & Controls 2024 v Birminghamu

Společnost nVent představí na veletrhu Drives & Controls 2024 v anglickém Birminghamu kompletní nabídku řešení značky nVent HOFFMAN v oblasti rozváděčů, řízení klimatu a automatizace výroby rozváděčových panelů, jež jsou speciálně navržena tak, aby zákazníci mohli rychleji, bezpečněji a udržitelněji reagovat na neustále se měnící požadavky.
Veletrh Drives & Controls je přední oborová událost, která spojuje klíčové dodavatele nejmodernějších pohonů, systémů pro přenos energie a řízení pohybu. Na stánku 5-C40 mohou návštěvníci zhlédnout živé ukázky produktů a získat informace od našich zkušených odborníků na nVent HOFFMAN, včetně následujících témat:

Rychlé reakce na měnící se potřeby

Spolehněte se na špičková řešení nVent HOFFMAN pro připojení a ochranu důležitých zařízení a personálu, která zároveň zvyšují produktivitu a maximalizují využití zdrojů pro aplikace průmyslové automatizace po celém světě:

  • Maximalizujte ochranu pro nejnáročnější provozní podmínky v zařízeních na úpravu vody pro použití ve vodárenství a čištění odpadních vod.
  • Získejte ochranu na všech úrovních, která zjednoduší údržbu a zabrání kontaminaci v provozech v potravinářském a nápojovém průmyslu.
  • Vybudujte spolehlivou infrastrukturu, která zvýší efektivitu a podpoří budoucnost v oblasti energetických služeb a nabíjení elektromobilů.
  • Získejte rychlejší a spolehlivý přístup k osvědčeným produktům vysoké kvality a lokalizované podpoře a službám od kvalifikovaných poskytovatelů ve vašem regionu a na vašem trhu.

Úspora času a nákladů

Řešení automatizace dílen pro výrobu panelů nVent HOFFMAN pomáhají zákazníkům automatizovat obrábění přesných otvorů a výřezů, optimalizovat řezání DIN lišt a kabelových kanálů a zkrátit dobu zpracování vodičů až o 75 %. Tato řešení umožňují integrátorům a výrobcům rozváděčů zefektivnit procesy, maximalizovat dovednosti svých zaměstnanců a zvýšit produktivitu, aby mohli rychleji realizovat více zakázek.

Podívejte se na živé ukázky Personal Wiring Assistant (PWA) 6000 a našeho ergonomického velkého montážního stolu pro manipulaci s materiálem, díky kterému je stavba elektrických panelů bezpečnější a efektivnější.

Zrychlete specifikace, montáž a instalaci.

Společnost nVent se zavázala dodávat řešení skříní, která se snáze objednávají, navrhují, konfigurují a sestavují, a nabízí komplexní globální portfolio skříní a příslušenství splňujících normu IEC s optimální ochranou zařízení elektrické infrastruktury a širokými možnostmi průmyslových aplikací. Produkty portfolia byly speciálně navrženy a zkonstruovány pro celosvětové použití a využívají vyměnitelné příslušenství a patentované montážní nasazovací technologie bez nutnosti použití nářadí. Proces objednávek byl také optimalizován pomocí globálních čísel dílů.

Návštěvníci se budou moci na vlastní oči přesvědčit, jak patentovaná nasazovací technologie (bez použití nářadí) z globálního portfolia produktů IEC pomáhá zkrátit čas montáže o 14 minut při spojování dvou samostatně stojících skříní.

Návštěvníci se také mohou dozvědět více o chystaném uvedení naší kompletní řady ergonomických zařízení nVent HOFFMAN pro manipulaci s materiálem pro obrábění, montáž, zapojování a testování skříní. Stejně jako montážní stůl představený na veletrhu, i toto vysoce kvalitní vybavení pomáhá zlepšovat komfort, bezpečnost a produktivitu pracovníků.

Těšíme se na vás u stánku 5-C40!

Seznamte se se všemi těmito inovativními řešeními, vyzkoušejte nové interaktivní nástroje a setkejte se s našimi odborníky na stánku 5-C40 ve dnech 5. až 6. června v rámci veletrhu Drives & Controls 2024, NEC, Birmingham, Anglie.