Tisk
CFIA2025 FR 2025

Společnost nVent představí inovativní řešení na veletrhu CFIA 2025

Společnost nVent představí inovativní řešení pro zvýšení odolnosti, bezpečnosti a efektivity důležitých systémů

Navštivte nás ve dnech 4. až 6. března na veletrhu CFIA 2025 ve francouzském Rennes, hala 2.3, stánek E37.

Společnost nVent představí na veletrhu CFIA 2025 ve francouzském Rennes komplexní řadu řešení značky nVent HOFFMAN v oblasti skříní, klimatizace a automatizace výroby rozváděčů, která jsou navržena tak, aby zákazníkům zvýšila bezpečnost a usnadnila a zefektivnila plnění rychle se měnících požadavků.

Ochrana na všech úrovních

Portfolio sanitárních řešení skříní nVent HOFFMAN nabízí tři úrovně ochrany, které lze využít v celému spektru sanitárních potřeb v potravinářském a nápojovém průmyslu. Na letošním veletrhu si návštěvníci mohou prohlédnout ukázky pro jednotlivé úrovně, včetně:

  • Vysoká – nová řada hygienických terminálových skříní, která splňuje nejvyšší oborové standardy – IP66 a IP69 – pro vysokotlaké čištění při vysokých teplotách. Jsou speciálně konstruovány tak, aby chránily důležitá zařízení v prostředí s vysokými hygienickými požadavky a aby se snadno čistily.
  • Střední – skříně řady AFS jsou ideální k ochraně zařízení v aplikacích sanitárního oplachování.
  • Nízká – skříně řady ASR se ideálně hodí k ochraně zařízení v aplikacích s minimálním omýváním.

Dokonalá ochrana proti přehřátí

Návštěvníci si mohou také prohlédnout řadu klimatizačních jednotek nVent HOFFMAN pro extrémní prostředí. Tyto špičkové řešení dokážou udržovat optimální chladicí výkon po dlouhou dobu a nabízejí nejvyšší stupeň ochrany proti vniknutí vody a částic podle norem IEC IP66 a IP69.
Kromě toho se návštěvníci mohou seznámit s pokročilými technologiemi chlazení nVent HOFFMAN, včetně klimatizačních jednotek a chladičů společnosti Texa Industries, která je nyní součástí značky nVent HOFFMAN.

Zjednodušení výroby a zvýšení produktivity

Nový software Design to Manufacturing (DTM), osvědčené a jednoduché technické řešení pro plánování a navrhování elektrických skříní, strojů a továrních systémů, usnadňuje automatizaci výroby rozváděčů díky inteligentnímu 2D/3D pracovnímu postupu. Díky snadno použitelné inteligentní centrální knihovně dílů mohou týmy:

  • Sdílet v reálném čase schémata, konstrukční soubory a projektové plány.
  • Snadno integrovat komponenty od stovek výrobců OEM a také kompletní řadu dílů a šablon skříní nVent HOFFMAN.
  • Vyrábět kvalitnější skříně rychleji a nákladově efektivněji.

Díky softwaru DTM mohou organizace udržovat jediný zdroj dat, zjednodušit procesy a zvýšit produktivitu. Software je nedílnou součástí komplexní platformy nVent HOFFMAN DTM, která zahrnuje centra pro úpravu skříní, stroje pro řezání a zpracování vodičů a příslušenství.

Ušetřete výrobcům rozváděčů čas a náklady

Řešení automatizace dílen pro výrobu panelů nVent HOFFMAN pomáhají zákazníkům automatizovat obrábění přesných otvorů a výřezů, optimalizovat řezání DIN lišt a kabelových kanálů a zkrátit dobu zpracování vodičů až o 75 %. Tato řešení umožňují integrátorům a výrobcům rozváděčů zefektivnit procesy, maximalizovat dovednosti svých zaměstnanců a zvýšit produktivitu, aby mohli rychleji realizovat více zakázek.

Těšíme se na vás v hale 2.3, stánku E37.

Seznamte se se všemi těmito inovativními řešeními, vyzkoušejte nové interaktivní nástroje a setkejte se s našimi odborníky ve stánku E37 v hale 2.3 ve dnech 4. až 6. března na veletrhu CFIA 2025 ve francouzském Rennes.