Tisk
nVent HOFFMAN stainless steel rain hood, MSST, redesigned for improved ease of use

Nerezový dešťový kryt MSST od společnosti nVent HOFFMAN byl přepracován pro snazší použití

Společnost nVent HOFFMAN vylepšila konstrukci dešťového krytu MSST z nerezové oceli, aby zákazníkům poskytla rychlou a snadnou dodatečnou ochranu, kterou potřebují pro samostatně stojící skříně.

Pro maximální ochranu elektrických součástí před povětrnostními vlivy je kryt MSST namontován na horní část skříně a vytváří šikmou střechu, která zabraňuje hromadění vody na skříni nebo zatékání vody dovnitř skříně při otevření dveří. Dešťový kryt také chrání těsnění dveří před vodou a UV zářením.

Nová konstrukce krytu MSST se snadněji montuje a nevyžaduje vrtání otvorů do skříně, což také znamená, že je zachováno krytí IP skříně. Dešťový kryt je připevněn přes vrchní desku skříně pomocí dvou L držáků na obou stranách skříně. Dešťový kryt je připevněn k vrchní desce přes stávající otvory v desce.

Kryt MSST je kompatibilní se samostatně stojícími i spojenými skříněmi.

Další informace